Med køleenheder holdes den indvendige temperatur for tavlerne på det samme niveau, som er uafhængigt af den omgivende temperatur. Luftføringen opfylder individuelle krav. Takket være to adskilte kredsløb trænger der intet støv ind i skabet.
Køleenheder, termoelektrisk køler
F-gas-kompatible kølemidler med GWP under 150
Med skærpede lovbestemmelser som f.eks. F-gas-forordningen skal industrielle virksomheder yde et vigtigt bidrag til bedre klimabeskyttelse. Målet: at reducere CO₂-aftryk. Det kræver hurtig handling at forblive konkurrencedygtig på de globale markeder. Hos Rittal forstår vi nødvendigheden. Derfor har vi allerede i 2024 omstillet hele vores klimaportfolio til kølemidlet R-513A.
Fra den 1. januar 2027 må der kun markedsføres klimaanlæg med en GWP < 150 i EU. Derfor skifter vi allerede i dag vores Blue e+ portefølje til det F-gas-kompatible kølemiddel R-1234yf (GWP 0,5).
R1234yf tilbyder en ideel balance mellem sikkerhed, miljøvenlighed og teknisk håndterbarhed. Kølemidlet er ikke kun etableret som standard i klimaanlæg i moderne biler på verdensplan, men har også i årevis været anvendt med succes på det japanske marked til køling af skabsanlæg.
Gode grunde til at vælge kølemidlet R-513A
Lavere drivhuspotentiale (GWP): Kølemidlet R-513A har en betydeligt lavere GWP-værdi end kølemidlet R134a. For R134a var denne værdi 1.430, mens den for R-513A kun er 631. For køleanlæg reduceres GWP-værdien endda med 70 % (fra 2.088 for R410a til 631 for R-513A).
Vigtigt at vide: Reglerne gælder udelukkende nye apparater – Eksisterende anlæg kan som hidtil drives og vedligeholdes med kølemidlerne R134a/R410a/R-513A indtil 2032. Derefter træder et service- og vedligeholdelsesforbud i kraft for anlæg, hvor der anvendes kølemidler med en GWP-værdi over 750. Vidste du, at du skal registrere dig på F-gas-portalen for Den Europæiske Union, hvis du ønsker at importere og eksportere kølemidler, der indeholder F-gas?
Vores produktportefølje for en bæredygtig fremtid
GWP 0,5
- Blue e+ S køleanlæg 0,3 – 1,0 kW
- Blue e+ køleanlæg 1,6 – 5,5 kW
- Blue e+ kølemaskiner 1,5 – 7,0 kW
- Produkterne får et nyt varenummer
- Tilgængelighed:
Køleanlæg fra 1. kvartal 2026, kølemaskiner fra 2. kvartal 2026
Undtagelser fra GWP-grænsen
- Hvis sikkerhedskrav på anvendelsesstedet ikke tillader brug af R-1234yf, giver F-gasforordningen mulighed for at anvende kølemidler med et GWP på op til 750 via en undtagelsesbestemmelse.
- Til dette formål tilbyder Rittal fortsat produktvarianter med R‑513A (GWP = 631).
Undtagelser i GWP-grænsen
- Produkter med R-513A (GWP 631) kan anvendes efter 01.01.2027, hvis sikkerhedskravene på installationsstedet ikke tillader anvendelse af kølemidler med GWP < 150.
- I dette tilfælde er den tilladte GWP-grænseværdi for køleanlæg 750.
- For køleanlæg er der ikke angivet en konkret grænseværdi i forordningen.
Sikkerhed og overholdelse af standarder for R-1234yf
R-1234yf er klassificeret som A2L i henhold til ASHRAE 34 / ISO 817: lav toksicitet og svært antændeligt. På grund af den høje nedre antændelsesgrænse på ca. 6,2 vol.-% er brændbare blandinger kun mulige under meget usandsynlige forhold. Kølemidlet har desuden været anvendt i millioner af bilklimaanlæg i mange år og anses verden over for at være gennemprøvet og sikkert.
Alle Rittal klimaanlæg med R-1234yf:
- opfylder EN/IEC 60335-2-40 samt UL 60335-2-40 strong>
- holder sig under de tilladte kølemiddelmængder
- kræver ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger såsom lækagesensorer eller tvungen ventilation
Undersøgelser fra det tyske institut for materialeforskning og -prøvning (BAM) bekræfter: Under reelle driftsforhold er der ingen brandfare.
Vi er her for dig.
Har du spørgsmål? Så skriv til os. Vi står gerne til rådighed for alle spørgsmål vedrørende F-gasforordningen og omstillingen til nye kølemidler.