Vægmonteret køleenhed Blue e+ Chemie 1,6 - 5,5 kW

Varenummer: SK 3187935

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Chemie-version i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Takket være en speciel lakering af komponenterne er disse optimalt beskyttet i belastede miljøer – især i applikationer, hvor der kan være svovlsyre til stede i luften i form af aerosol.

Varenummer: 3124300

IoT-grænseflade

Varenummer: 3235620

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer: 3235610

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer: 3235600

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer:
SK 3187935
Udgave
vertikalmontage
Kemi
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
Anvendelsesområder
Anvendelsesformål, hvor der kan være svovlsyre i luften i aerosolform (f.eks. i papirindustrien, fødevareindustrien, den kemiske industri, galvanisering, offshore-området)
Materiale
Stålplade
Overflade
Pladedele og elektronik lakeret med klarlak
Kølevæskekredsløb lakeret med 2-Komponent PUR-lak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,6 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,7 kW
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
Mærkeeffekt
1,05 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 1.250 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,68 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
55,2 kg
Bruttovægt
70 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
891,07
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177935549
Produktbeskrivelse
SK køleenhed Blue e+ Chemie, vægmontering, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 450 x 1600 x 294 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
IEC CB
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Licence Terms (Software)
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhåndbog
Software
Updater