Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Chemie-version i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Takket være en speciel lakering af komponenterne er disse optimalt beskyttet i belastede miljøer – især i applikationer, hvor der kan være svovlsyre til stede i luften i form af aerosol.
- Varenummer:
- SK 3188945
- Udgave
- vertikalmontage
Kemi - Fordele
- 75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
- Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
- Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
- Anvendelsesområder
- Anvendelsesformål, hvor der kan være svovlsyre i luften i aerosolform (f.eks. i papirindustrien, fødevareindustrien, den kemiske industri, galvanisering, offshore-området)
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pladedele og elektronik lakeret med klarlak
Kølevæskekredsløb lakeret med 2-Komponent PUR-lak - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 3,02 kW - Mærkedriftsspænding
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
- For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
- Fuld indbygning ikke mulig
- Mærkeeffekt
- 1,45 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,5
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 393 mm - Nødvendig montageudskæring
- Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Internt kredsløb IP 55
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,14 t - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,28 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 72,4 kg
- Bruttovægt
- 90 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1.161,39
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177935532
- Produktbeskrivelse
- SK køleenhed Blue e+ Chemie, vægmontering, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
- Dokumentationer
- Licence Terms (Software)
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhåndbog
- Software
- Updater