Sidemonteret køleenhed Blue e+ 1,6 - 5,5 kW

Best.-nr.: SK 3189940

Energieffektive vertikalmonterede køleenheder Blue e+ i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Ved brugen af hastighedsregulerede komponenter og heat pipe-teknologi opnår de en gennemsnitlig energibesparelse på 75 %. Fås i stål og i rustfrit stål.

Best.-nr.: 3124300

IoT-grænseflade

Best.-nr.: 3235620

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.: 3235610

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.: 3235600

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3189940
Udgave
vertikalmontage
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 5,5 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,95 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 3,95 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
Fuld indbygning ikke mulig
Mærkeeffekt
2,35 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,5
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,5
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,6
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 393 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,14 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 2,2 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 2,2 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
72,4 kg
Bruttovægt
89 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1.168,6
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177708075
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ køleenhed, vægmonteret, 5,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 450x1600x393 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
IEC CB
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
PCF-declaration
Dokumentationer
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater