Sikker placering af samtlige PC-komponenter, fra monitor over PC og til tastatur. Optimal betjeningskomfort og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
- Varenummer:
- PC 5366250
- Udgave
- med glaslåge foroven, pultnæb og apparathylde
- Produktbeskrivelse
- Sikker placering af samtlige PCkomponenter fra monitor over CPU til tastatur. Optimal brugervenlighed og moderne design. Den perfekte beskyttelse mod fugt og snavs, temperatursvingninger og uvedkommende adgang.
- Materiale
- Skab, låge, baglåge, indbygningsfelt, aflægningsflader: Stålplade
Håndtag, deko-paneler: Plast
Lågepaneler: Aluminium
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Skab, låge, deko-paneler, aflægningsflader: RAL 7035
Håndtag: RAL 7015
Monitorfelt, lågemidterdel: RAL 7015 - Leveringsomfang
- Kabinet, låge, baglåge
Flangeplader
Glaslåge, foroven
Pultnæb
Apparathylde - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12
- Typeklassificering iht. 508A
- Type 1
- Type 12
- Maks. tastaturdimensioner (BxHxD)
- 540 x 40 x 175 mm
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 87,5 kg
- Bruttovægt
- 94,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 363,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177959484
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, desk section, component shelf
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger