CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.
- Varenummer:
- CX 6700000
- Udgave
- Underdel
- Materiale
- Kabinet: Stålplade 1,5 mm
Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
Montageplade: Stålplade, 2,5 mm - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Montageplade: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet åbent foroven
Låge eller dobbeltlåge foran, med 3-punkts-lås
Montageplade
Flangeplader
Lås: 3 mm dobbeltkam - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 675 mm
Dybde: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 520 mm x 625 mm
- Antal låger
- 1
- Lågeåbningsvinkel
- 130°
- IK-kode
- IK10
- Bemærk
- Til lukning af pultunderdelen kræves en afslutningsplade
- Ved en 2-delt pultopbygning kræves en pultmidterdel og en afslutningsplade til pultmidterdelen
- En 3-delt pultopbygning kræver en pultmidter- og en pultoverdel
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Stålplade
- Antal låse
- 1
- Udførelse lås
- 3-punkts låsesystem
- Låseindsats
- 3 mm dobbeltkam
- Lås
- Udførelse lås: 3-punkts låsesystem
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 31 kg
- Bruttovægt
- 33 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177983595
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX pultsystem, pultunderdel, BHD: 600x675x400 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning