Rækkemonteret gulvskab VX25 Basisskab med glaslåge

Varenummer: VX 8840130

Standardskab VX med glaslåge til industriel anvendelse: Skabsramme med glaslåge på fronten, baglåge, tagplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.

Varenummer: PRO64749

Systemlampe LED

Varenummer: 8617500

Sammenkoblingsbeslag, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8618200

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8618250

Komforthåndtag VX til VX, VX IT

Varenummer: 8617501

Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Varenummer: 8617502

Sammenbygningsled, udv. til VX, VX IT

Varenummer: 8660002

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660022

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660034

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer: 8660044

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

Varenummer:
VX 8840130
Materiale
Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm
Top: Stålplade, 1,5 mm
Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Baglåge: Stålplade, 2,0 mm
Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Aluminium-glaslåge fortil (180°)
Stålpladelåge bagtil (130°)
Lås fortil og bagtil: 3 mm dobbeltkam
Topplade
Flangeplade
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-kode
IK08
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
73,2 kg
Bruttovægt
75,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
185,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177951396
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x800 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer