Som følge af skærpede lovbestemmelser som f.eks. F-gasforordningen skal industrivirksomheder yde et vigtigt bidrag til yderligere beskyttelse af klimaet. Målsætningen: at reducere CO₂-aftrykket. Hvis virksomhederne skal forblive konkurrencedygtige på de globale markeder kræves der en hurtig indsats. Og hos Rittal forstår vi, at det haster. Derfor omstiller vi nu gradvist hele vores klimaportefølje til det miljøvenlige kølemiddel R-513A.
Problemfri omstilling af kølemiddel uden ekstra besvær
Med vores kølemiddelomstilling sikrer vi, at din produktion ikke blot overholder lovgivningen, men også sætter kursen mod en bæredygtig fremtid.
Hele Rittals kerneportefølje af køleenheder i generation Blue e+ og Blue e er omfattet af omstillingen. Også vores chillere i serierne Blue e+ og Blue e omstilles gradvist til kølemidlet R-513A. Den eneste undtagelse er køleenhederne Blue e+ S i effektklassen 0,3 – 1,0 kW, som allerede er udstyret med kølemidlet R-513A.
Du får intet ekstra besvær – hverken med nye tegninger eller ændringer af varenumre. Vores mål er at gøre overgangen så nem og problemfri som muligt for dig, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.
Gode argumenter for kølemiddel R-513A
Lavere globalt opvarmningspotentiale (GWP): Kølemidlet R-513A har en væsentlig lavere GWP-værdi sammenlignet med kølemidlet R134a. For R134a var værdien 1.430, mens den for R-513A kun er på 631. For chillere reduceres GWP-værdien med hele 70 % (fra 2.088 for R410a til 631 for R-513A).
Dermed opfylder vores produkter de strenge krav på det amerikanske marked, hvor der fra 1. januar 2025 for køleenheder og fra 1. januar 2026 for chillere gælder en GWP-værdi på 700 (i Californien og Washington allerede fra 1. januar 2024). Også når det gælder bestemmelserne om en GWP-værdi på <750 for chillere, som træder i kraft i Canada fra den 1. januar 2026, opfylder vores produktportefølje kravene.
Vores mål er at videreudvikle vores energieffektive og miljøvenlige køleløsninger og at anvende kølemidler, der opfylder samtlige fremtidige globale miljøbeskyttelseskrav. Så du kan være på den sikre side. Båd i dag og fremover.
Vigtigt at vide: Bestemmelserne vedrører udelukkende nye enheder – eksisterende anlæg kan drives og vedligeholdes med kølemidlerne R134a/R410a som sædvanlig frem til 2032. Herefter indføres der et service- og vedligeholdelsesforbud for anlæg, hvor der anvendes kølemidler med en GWP-værdi på over 750.
Dine fordele
- Fremtidssikring: Produkterne opfylder allerede i dag morgendagens lovkrav, både i USA og i Europa.
- Bæredygtighed: Du reducerer din produktions CO₂-aftryk ved anvendelse af et mere miljøvenligt kølemiddel.
- Globale markedsmuligheder: Med en GWP-værdi under 700 giver vores klimaportefølje uindskrænket adgang til verdensmarkederne.
Vidste du, at hvis du vil importere og eksportere kølemidler indeholdende F-gas, skal du registrere dig på EU's F-gasportal?
Vi er til for dig.
Har du spørgsmål? Så skriv til os. Vi besvarer gerne alle de spørgsmål, du måtte have vedrørende F-gasforordningen og kølemiddelomstillingen.