VX25 Ri4Power Skinnesystemer Flat-PLS Systemopbygning med fladkobberskinner i tag- eller bagsideområdet. Skinnesystemer Flat-PLS Tilslutningsteknik Flat-PLS Ekstraudstyr til alle typer af tilslutning til skinnesystemer Flat-PLS. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinner E-Cu Dimensioner fra 12 x 5 til 120 x 10 mm. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Til Busbar gennemføring (tagområde) Til gennemføring af samleskinnesystemer i tagområdet. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Til rækkemonterede samleskinner (tagområde) Til sammenbygning af samleskinnesystemer i tagområdet fra skab til skab. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Til Busbar gennemføring (bagsideområde) Til gennemføring af samleskinnesystemer skabets bagsideområde. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Til samleskinnesammensæting (bagsideområde) Til sammenbygning af samleskinnesystemer i bagsideområdet fra skab til skab. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Til fordelingsskinnesystem Til opbygning af lodrette fordelings-samleskinnesystemer. Til samleskinne 30 x 5 og 30 x 10 mm. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Endeafdækning til skinneholder Til berøringsbeskyttet afdækning af samleskinneender. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere Flat-PLS Til montage af skinnesystemer af fladkobberskinner. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Skinneholdere til stabilisatorskinne Til montage af skinnesystemer af fladkobber med forøget kortslutningsholdbarhed. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Afstandsstykke Ved anvendelse af mindre skinnebredder skal der monteres afstandsstykker i holderens kamre til udligning af breddeforskelle. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Udfyldningsstykker Til lukning af frie skinnepladser i skinneholderen. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Fejllysbuesæt, klasse A Til VX Til opnåelse af lysbueklasse A. Til produktet Skinnesystemer Flat-PLS Fejllysbuesæt, klasse B Til VX Til opnåelse af lysbueklasse B. Til produktet