VX sokkelsystem

Tilbehør til sokkelsystem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Transporthjul til VX sokkelsystem

Til indhængning i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm højt.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Bundmontagelaske Til sokkel VX, sokkel AX og sokkel, komplet

Til gulvforankring af soklen uden forskydning af skabet eller sammenbygningskombinationer. Til montageskruer op til Ø 12 mm.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Sokkeludbygningsvinkel til VX sokkelsystem, stålplade og rustfrit stål

Til udbygning af soklerne med systemchassis eller kabelaflastningsskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade og rustfrit stål.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Nivelleringselement til VX sokkelsystem

Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Travers til VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem under bundrammen fortil og bagtil.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Filtermåtte til sokkelpaneler, ventileret

Filtermåtten skydes ganske enkelt ind i panelet bagfra. Kan afkortes til den ønskede længde.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Sammenbygningssafdækning til VX sokkelsystem

Til formfuldendt lukning af revnen mellem sammenbyggede sokler. Påkrævet ved sammenbygning af tre eller flere sokler for at lukke revnen på bagsiden.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Panelfastgørelse til VX som tilbehør til panel med børsteliste, ventileret panel

Ekstra vinkel til fastgørelse af panelerne med børsteliste eller af de ventilerede paneler i dybden på sokkelsystemet VX.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Sokkeladapter til dobbelte drejehjul og nivelleringsfødder

Til montage af de dobbelte drejehjul 7495.000 og nivelleringsfødderne på sokkelsystemet VX, AX.

Tilbehør til sokkelsystem VX

Sokkelsammenbygningslasker til sokkelsystem VX, stålplade, ny udførelse

Nødvendig, når sokkelpanelerne i siden, 100 mm eller 200 mm, skal monteres 90° drejet til ekstra transportstabilisering af sammenbyggede skabe.