Tilbehør til AX Låge, indvendig Der er mange muligheder for fastgørelse af skuffer og arkivering af dokumenter og indbygning af visnings- og betjeningsinstrumenter. Låge, indvendig Montagestag til VX, TS, VX SE, TP, AX Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering. Til produktet Låge, indvendig Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv. Til produktet Låge, indvendig Hulskinne til låge til AX rustfrit stål Til vertikal montering på lågens gevindbolte, til fastgørelse af monteringsskinner, systemchassis 14 x 39 mm, lågearretering. Til produktet Låge, indvendig Opbevaringsboks Til sikker opbevaring. Den rummer op til 10 CD'er/DVD'er. Til produktet Låge, indvendig Diagramlomme af stålplade breddevariabelt Til montering på lågens hulliste i vilkårlig højde. Variabel i bredden og let af justere. Til produktet Låge, indvendig Diagramlomme af plast Til opklæbning på indersiden af låger. Til produktet Låge, indvendig Diagramlomme med gennemsigtig lomme Med påsvejset gennemsigtig lomme og selvklæbende bagside. Til produktet Låge, indvendig Lågefiksering til AX Til sikring af døren i den åbne position. Kan monteres uden mekanisk bearbejdning af skabet. Til produktet