Blændpaneler og frontplader Blændpanel Blændplader af aluminium i forskellige højdeenheder. For ren afslutning af tomme indbygningsflader i montageniveauet. Blændpanel Blændpanel, 482,6 mm (19") Til afdækning af tomme felter eller til bestykning efter eget valg. Til produktet Blændpanel Blindplade 19" Blændplader af aluminium i forskellige højdeenheder. For afslutning af tomme indbygningsflader i montageniveauet. Til produktet Blændpanel Hængsel til blændplader Hængsler til blændplader. Til produktet Blændpanel Boks til små enheder, 4 HE, afskærmet til et 482,6 mm (19") montageniveau Boksen til små enheder indeholder en justerbar montagebund, der kan bruges til yderligere opdeling af boksen. Til produktet Blændpanel Blændpanel, 482,6 mm (19") Værktøjsfri montage Bruges til lukning af frie områder inden for 482,6 mm (19") montageniveauet. Til produktet