IT-skabssystemer

TX CableNet

Aldrig mere kabelrod! Det nye IT-rack fra Rittal forener årelang erfaring og viden inden for netværksinfrastruktur i en unik løsning – en helt ny dimension inden for kabelstyring. Den overskuelige og anvendelsesoptimerede portefølje af IT-rack giver dig et hurtigt overblik og gør det lettere at vælge den rigtige løsning for dig. De 13 standardvarianter med opstillingsvariabel kabelføring tilbyder kanalført kabelstyring med stort volumen og skaber således orden og struktur i IT-kablingen. Det nye "vandfalds"-princip til kabelføring over toppladen, der tager hensyn til kritiske bøjningsradier, minimerer samtidig også risikoen for at beskadige kablerne. Det effektive rammekoncept med den velkendte stabilitet og fleksibilitet er endvidere også kompatibelt med TS- og VX-komponenter, hvilket sikrer øget potentiale ved udvidelser.

TX CableNet

Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.

TX CableNet

Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt...

TX CableNet

Børstesæt til TX CableNet

Udskæringer til kabelføring ved toppladen kan skjules ved hjælp af børstelisten.

TX CableNet

Kabeltracé til TX CableNet

Til fastgørelse af en kabeltrace bagtil eller på siden af montagerammen inden i TX-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.

TX CableNet

Kabelbur til TX CableNet

Til kabelaflastning og -føring i netværksapplikationer.