Kabelføring

Kabelforskruninger

Kabelforskruninger i materialerne polyamid, messing eller rustfrit stål, også i EMC-udførelse. Kabelforskruninger fås med høj kapslingsklasse op til IP 68 eller IP 69. Til fødevareindustrien eller renrumsanvendelse fås kabelforskruninger i hygiejnisk udførelse.

Kabelforskruninger

Kabelforskruning af messing

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Kabelforskruninger

Kabelforskruning af polyamid

Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.

Kabelforskruninger

Pakningsrammer til pakningsmoduler

Til forkonfektionerede kabler og ledninger med stik. Til montage på 24- eller 16-polede stikudstansninger i modulplader til skilleplade og metalflangeplader.

Kabelforskruninger

Trinnipler til pladetykkelser fra 1,5 til 4,5 mm

Ved kabelindføring skæres der blot af ved det trin, der svarer til kablets diameter.