Til fiksering af hatteskinner direkte på bagvæggen i klemmeboksen KX og buskabinettet KX. Skaber et ekstra monteringsniveau med 10 mm større indbygningsdybde uden mekanisk bearbejdning af kabinettet.
Vinkelbeslag til montering af berøringsbeskyttelsesafdækninger i KX klemmekasser med en dybde på 120 mm. Forhindrer uautoriseret eller utilsigtet adgang til strømførende komponenter i skabet.
Giver mulighed for variabel fastgørelse af montageskinne 23 x 23 mm. F.eks. til understøttelse af udvendige flader eller til oprettelse af yderligere et indre niveau.
Til fleksibel montage af C-profil-, bæreprofil- eller kabelaflastningsskinner (vinkelprofil). I siden til montage af kabelstyreskinner eller kabelstyrerør (Ø 20 mm). Montagepunkter med gevind M8.
Til AE. Som tilbehør til ekstra indvendig udbygning, f.eks. montage af kabelbindere, PS-montageskinner, DIN- og C-profilskinner (f.eks. til et yderligere montageniveau).