19"-udbygningsteknik Svingrammer Med svingrammen kan bagsiden af 19"-indbygningerne nås bekvemt. Alt efter udførelse står der en åbningsvinkel på 130° eller 180° til rådighed. Svingrammer Svingramme, lille til VX, VX SE, AX, 600 mm og 800 mm brede skabe Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter. Til produktet Svingrammer Indbygningssæt til VX svingramme, lille og VX delmontageplade Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade). Til produktet Svingrammer Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter. Til produktet Svingrammer Svingrammefiksering Holder svingrammen i åben stilling. Til produktet Svingrammer Indbygningssæt til VX svingramme, stor Til montage af svingramme, stor Til produktet Svingrammer Hængsel 180° til VX svingramme, stor Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition. Til produktet Svingrammer Glideskinne Til svingramme Til understøttelse af tungt elektronisk 482,6 mm (19") udstyr i svingramme. Til produktet