Bærearmssystemer

Bærearmssystem CP 60

Belastning ved 1 m udtræk = 600 N. Bærearmssystemerne CP 60 er kompatible med bærearmssystemerne CP 120.

Bærearmssystem CP 60

Bæreprofil CP 60 lukket

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.

Bærearmssystem CP 60

Bæreprofil CP 60 åbent

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med...

Bærearmssystem CP 60

Bæreprofil, højderegulerbar til bærearmssystemer

Den nye bæreprofil, som kan indstilles i højden, sikrer det korrekte udsyn til de vigtigste elementer, for optimeret integration mellem menneske og maskine. Systemet kan uden tilpasning monteres på vægsiden direkte på CP...

Bærearmssystem CP 60

Vinklingsadapter 10° til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling system 60/120 og betjeningskabinet.

Bærearmssystem CP 60

Vinklingsadapter 10° til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til montage mellem kobling system 60 eller beslag system 60 og betjeningskabinet

Bærearmssystem CP 60

Vinklingsadapter ±45° til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling 90° system 60/120 og betjeningskabinet.

Bærearmssystem CP 60

Vinklingsadapter +100°/-60° til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til montage på IW-arbejdsbord, forberedt til beslag Ø 130 mm, flader eller beslag/koblinger med bærearmstilslutning 120 x 65 mm. Passende til kabinetter op til 20 kg med bærearmstilslutning. Med kabelkanal til beskyttet...

Bærearmssystem CP 60

Vinklingskobling Til bærearmssystem CP 60

Til montage af to kabinetter på bærearm/standersystem.

Bærearmssystem CP 60

Adaptere fra bærearmstilslutning Ø 130 mm til 120 x 65 mm

Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring 120 x 65 mm samt tilslutningskonsol VESA 75/100

Bærearmssystem CP 60

Adaptere

Forbindelseselement mellem større og mindre bærearmssystemer samt til montage af små, flade betjeningskabinetter.

Bærearmssystem CP 60

Adaptere til Siemens Pro-Panel

Til montage af Siemens Simatic på bærearmssystem CP-40, stål eller CP 60/120 med bærearmstilslutning 120 x 65 mm tilslutning.

Bærearmssystem CP 60

Beslag CP 60 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til fast montage af kabinet på bærearmssystemet 60

Bærearmssystem CP 60

Kobling CP 60 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystem 60

Bærearmssystem CP 60

Beslag CP 60 til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til fast montage af kabinet på bærearmssystemet 60

Bærearmssystem CP 60

Kobling CP 60 til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 60

Bærearmssystem CP 60

Vinkelkobling 90° CP 60 til bærearmstilslutning Ø 130 mm

Til drejelig montage af kabinettet på den vandrette del af bærearmssystemet. Kabinettet kan monteres oversiddende eller hængende. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 60

Påbygningsled CP 60 Afgang horisontalt

Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 60

Side-/bundbeslag CP 60, stort

Til stabil montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.

Bærearmssystem CP 60

Side-/bundbeslag CP 60, lille

Til fast montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.

Bærearmssystem CP 60

Sideled CP 60 Afgang horisontalt

Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 60

Vinkelstykke 90° CP 60

Til samling af vandrette og lodrette bærearmselementer. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 60

Mellemled CP 60

Til svingbar samling af vandrette bæreprofiler i bærearmssystemforløbet. Afdækninger kan tages af for enkel kabelgennemføring.

Bærearmssystem CP 60

Vinkeladapter 90° Til bærearmskombination CP 60 på CP 40

Til bærearmskombination CP 60 på CP 40

Bærearmssystem CP 60

Tilslutningskonsol til bærearmstilslutning 120 x 65 mm

Til bagsidetilslutning af flade betjeningskabinetter. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring