Tilbehør til VX25

VX sokkelsystem

Det bedste fra alle verdener. Sokkelsystem VX til næsten alle slags skabsanvendelser. Det samler de hidtil bedste sokkelfunktioner i en variabel modulopbygning, hvor man med færre dele sparer plads, får mere praktisk montering, sparer tid og får mere fleksibilitet.

VX sokkelsystem

Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 100 mm, rustfrit stål til VX, TS, VX SE

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til...

VX sokkelsystem

Sokkelhjørnestykke med sokkelpaneler, for og bag, 200 mm, rustfrit stål

Sokkelhjørnestykker med perfekt pasform i forhold til skabssystemet, mulighed for anvendelse med eller uden sokkelpaneler. Store åbninger i sokkehjørnestykket, der sikrer optimal adgang til monteringspunktet, kan dækkes til...

VX sokkelsystem

Sokkelpaneler, side, 100 mm, rustfrit stål til VX sokkelsystem

Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed eller til indvendig udbygning af sammensatte sokler. De 100 m høje paneler kan også anvendes i den 200 mm høje sokkel og kombineres.

VX sokkelsystem

Sokkelpaneler, side, 200 mm, rustfrit stål til VX sokkelsystem

Sokkelpaneler af rustfrit stål anvendes i dybden til afslutning i siden af en sokkelenhed.

VX sokkelsystem

Tilbehør til sokkelsystem VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

VX sokkelsystem

Sokkelhjørnestykker med sokkelpaneler, for og bag til sokkelsystem VX, stålplade

Sokkelhjørnestykker med paneler til fleksibel kabelindføring inkl. en placeringshjælp til en enkel montering af skabet.

VX sokkelsystem

Sokkelpaneler, sider til sokkelsystem VX, stålplade

For at afslutte en sokkel på siderne og til yderligere stabilisering eller indvendig udbygning af sokler monteret på række. Ved 200 mm høje sokler kan man vælge at montere et 200 mm højt eller to 100 mm høje...

VX sokkelsystem

Sokkelpaneler, ventileret til sokkelsystem VX, stålplade

Til ventilation af fordelingsskabet via soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges mellem et eller to paneler. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere de...

VX sokkelsystem

Sokkelpaneler med børsteliste til sokkelsystem VX, stålplade

Til kabelindføring i soklen. Ved en sokkelhøjde på 200 mm kan der vælges et eller to paneler med børsteliste. Takket være panelfastgørelsen, der fås som tilbehør, er det muligt at montere...

VX sokkelsystem

Bundmontagelaske til sokkelsystem VX, stålplade

Til gulvforankring af soklen uden forskydning af skabet eller sammenbygningskombinationer.

VX sokkelsystem

Transporthjul til sokkelsystem VX, stålplade

Til placering i sokkelhjørnestykke 100 eller 200 mm højt.

VX sokkelsystem

Sokkeludbygningsvinkel til sokkelsystem VX, stålplade

Til udbygning af soklerne med systemchassis eller montageskinne. Passer til 100 og 200 mm høje sokkelpaneler i stålplade.

VX sokkelsystem

Holde- eller afstandsstykke til sokkelsystem VX, stålplade

Til fleksibel fastgørelse af C-profil- eller kabelaflastningsskinner. Til montering i VX sokkel eller på skabsrammeprofil.

VX sokkelsystem

Nivelleringselement til sokkelsystem VX, stålplade

Til efterfølgende nivellering af ujævnheder i gulvet på opstillingsstedet, op til maks. 15 mm. Montage sker via sokkelhjørnestykket.

VX sokkelsystem