Kabelføring

Kabelindføring til bundåbninger

De medfølgende bundplader i Rittal skabssystemer kan erstattes med forskellige kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, i midten

Profilen sættes direkte på bundpladen. Dermed kan kablerne ved indbygning af montagepladen i en fremrykket monteringsposition føres direkte på en kabelaflastningsskinne uden større bøjeradiusser. I kombination med...

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, bagtil

Til påsætning på bundplade og skabsramme.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, i midten til TS, TP

Til montage på flangeplader.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Til påsætning direkte på bundåbningen.

Kabelindføring til bundåbninger

Elastisk klemprofil

Til aftætning af kabelindføring mellem flangepladerne, især velegnet til samme kabeldiameter.

Kabelindføring til bundåbninger

EMC-flangeplade

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard flangeplader.

Kabelindføring til bundåbninger

Flangeplade til TP

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres.

Kabelindføring til bundåbninger

Afslutningsplade til Pultsystem CX

Til lukning af hele toppladeåbningen ved soloanvendelse af CX pultsystemer.

Kabelindføring til bundåbninger

Afslutningsplade til TP

Som dæksel til en TP-underdel.

Kabelindføring til bundåbninger

Klemdele til flangeplader

Som udskiftning og til ekstra fastgørelse af flangeplader i TS, SE, CM, TP.

Kabelindføring til bundåbninger

Flangeplader til DK-TS

Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry