19" udbygning Møtrikker og skruer Møtrikker og skruer til montage på 19" niveauet. Møtrikker og skruer 19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt Fastgørelseselement til et 482,6 mm (19")-montageniveau Til produktet Møtrikker og skruer Clipsmøtrik M5/M6, til montage af elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader på montageprofiler, 482,6 mm (19"). Til produktet Møtrikker og skruer Unbracoskruer Sikrer optimal overføring af drejningsmoment, forlænget levetid og større sikkerhed og pålidelighed ved tilspænding og løsning af skruesamlinger. Til produktet Møtrikker og skruer Montageskruer Til elektronikindstik, 482,6 mm (19") indbygninger og blændplader. Til produktet Møtrikker og skruer Indstiksforskruning, 19" Består af en ekspansionsmøtrik, der stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen. Til produktet Møtrikker og skruer Fjedermøtrikker med skruer til T-not-profil M6 x 10 mm til T-notprofil, sikrer fleksibel og sikker montage af tilbehørskomponenter i T-notprofilskinner. Til produktet