Strømfordeling

Skinnesystemer

RiLine-samleskinnesystemer til individuelle afbryder- og styringsanlæg. Komplette løsninger op til 1.600 A til anvendelse med veksel- eller jævnstrøm.

Skinnesystemer

Samleskinnesystemer RiLineX

Op til 800 A montage uden brug af værktøj, kortslutningssikret op til 65 kA, fuldstændig berøringssikret og med standard fladkobberskinner.

Skinnesystemer

Skinnesystem RiLine60 – 800 A og 1600 A

Op til 1600 A, centerafstand 60 mm, 3- og 4-polet, fuld berøringsbeskyttelse, til det globale marked.

Skinnesystemer

Skinnesystem RiLine Compact op til 160 A

Op til 160 A, 3-polet, nem tilslutning af komponenter uden brug af værktøj, berøringsbeskyttelse hele vejen rundt.

Skinnesystemer

Skinnesystem Mini-PLS – op til 250 A

Op til 250 A, centerafstand 40 mm, 3-polet, pladsbesparende stiktilslutning fra forsiden, overbygningsbar holder, fuld berøringsbeskyttelse.

Hvad er et samleskinnesystem?

Et samleskinnesystem er et modulært system bestående af samleskinner, samleskinneklemmer og bærere, der anvendes til sikker og effektiv fordeling af elektrisk energi i industrielle og kommercielle anlæg. Strømskinnerne fungerer som ledende elementer og består normalt af kobber eller aluminium og fungerer som fælles forbindelsespunkt for alle indgående og udgående ledninger. På denne måde fordeles den nødvendige energibelastning jævnt på alle komponenter uden energitab – og med det rigtige tilbehør er sikker drift garanteret selv under krævende forhold.

Hvordan fungerer et samleskinne-system?

Hjertet i et samleskinne-system udgøres af kobber- eller aluminiumsskinner, som med deres høje ledningsevne sikrer en tabsfattig transport af elektrisk energi. Strømfordelingen understøttes af forskellige tilslutningsteknikker, der muliggør en forbindelse mellem samleskinner og elektriske komponenter eller fordelere.

Hvis et nyt apparat eller en ny maskine integreres i produktionslinjen, muliggør den modulære opbygning af samleskinnerne en hurtig og enkel udvidelse og fremskynder vedligeholdelsen af anlægget. Resultatet er ikke kun en øget effektivitet gennem kortere projektgennemløbstider, men også en høj grad af fleksibilitet i forhold til fremtidige krav.

Hvorfor bruges samleskinner?

I industrielle produktionsanlæg eller store bygningskomplekser sikrer strømskinner sammen med samleskinneholdere og beslag, at hele strømsystemet forbliver stabilt, selv under store belastninger. Det er ikke uden grund, at de i mange virksomheder er en væsentlig del af energiinfrastrukturen. De udmærker sig ved

  • enkel installation,
  • høj pålidelighed og
  • lang levetid.

Desuden kan de tilpasses individuelt til kravene i forskellige anlæg. Især i produktionsanlæg og store bygningskomplekser tilbyder samleskinner en pladsbesparende løsning til energiforsyning, da kabelføringen i anlægget bliver betydeligt hurtigere og yderligere eksterne ledninger reduceres.

Samleskinne-systemerne fra Rittal

Hos Rittal får du samleskinne-systemer, der takket være forskellige produktvarianter er perfekt tilpasset dine behov. Alle modeller har omfattende berøringsbeskyttelse og tilbyder dermed maksimal sikkerhed for mennesker og anlæg. Vælg mellem følgende modeller:

RiLineX er det nye modulopbyggede samleskinne-system fra Rittal – udviklet til sikker, fleksibel og særligt effektiv strømfordeling i skabskonstruktion. Den værktøjsfri montering sparer op til 75 procent tid, tilbyder en høj berøringsbeskyttelse og reducerer tidsforbruget i engineering med op til 30 procent. Systemet er licensfrit, producentuafhængigt, normkonformt, bagudkompatibelt og kan anvendes over hele verden – en fremtidssikret løsning til enhver anvendelse.

Mini-PLS er velegnet til strømstyrker på op til 250 A, er 3-polet, har en midtafstand på 40 millimeter og en pladsbesparende stiklåsning. Desuden kan holderen overdækkes.

Vores stærkeste model RiLine60 er ideel til høje strømstyrker på op til 1600 A. Den er 3- eller 4-polet og har en midtafstand på 60 millimeter. De testede komponenter i henhold til IEC 61439 og UL 508 garanterer global anvendelighed.

Vores samleskinnesystem Ri4Power til lavspændingsanlæg med en midtafstand på 185 millimeter muliggør en kompakt og sikker systemopbygning til energifordeling. Modellen er 1- eller 3-polet og garanterer optimal berøringsbeskyttelse.

Oplev nu samleskinne-systemer fra Rittal!

Rittal tilbyder de perfekte løsninger til strømfordeling i din virksomhed. Vi hjælper dig gerne til enhver tid – fra rådgivning og valg af det rigtige produkt til montering på stedet.

Kontakt Rittal nu!

Ofte stillede spørgsmål om samleskinneanlæg

For at samleskinneanlæg kan udnytte deres maksimale potentiale, er det nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse. Dette omfatter undersøgelse for korrosionsskader eller kontrol af samleskinneforbindelsen. En termografisk analyse viser tidligt, om der er overbelastning eller en defekt tilslutning. Ud over den fysiske inspektion er det vigtigt også at kontrollere, at de elektroniske komponenter fungerer korrekt. På den måde forebygger du mulige kortslutninger eller andre skader.

Nøjagtig planlægning er afgørende for installationen af et samleskinneanlæg. Hvilken anvendelse skal samleskinneanlægget bruges til? Hvordan skal kobberstængerne dimensioneres? Hvor skal beslag og samleskinnebærere monteres? Samspillet mellem flere systemer kan også være en udfordring i starten, men takket være vores højkvalitets komponenter samt normer og sikkerhedsstandarder kan dette hurtigt løses.

Samleskinneanlæg har væsentlige fordele i forhold til konventionelle kabelsystemer. Ikke kun fordi det kompakte system undgår uoverskuelige kabelføringer i indretningen, men også fordi strømskinnerne giver en højere ledningsevne med mindre transmissions tab. Derudover gør det modulopbyggede system det muligt at udvide eller omkonfigurere komponenterne let, hvilket letter vedligeholdelsen af anlægget. På denne måde udgør samleskinneanlæg en fremtidssikret investering.