Indkøbskurv

Enkeltskabssystem SE 8

  • Enkeltskabssystem SE 8
    Enkeltskabssystem SE 8

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Skabsbredder fra 600 til 1800 mm. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8 med flange
    Enkeltskabssystem SE 8 med flange

    Rittals populære skabssystem SE 8 er nu også kommet i en markedstilpasset løsning, der gør livet lettere for kunder, som ønsker at føre kabler ud gennem toppladen i stedet for flangepladerne i bunden.

    Mere

  • Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4
    Enkeltskabssystem SE 8 IP 66/NEMA 4

    Enkeltskab af stålplade med stabilt skabsstel, to integrerede montageniveauer, bagplade og låge, der er skruet sammen. Topplade og sider består af ét stykke med en profilforsynet ramme. Fuldt kompatibel, indvendig udbygning til TS 8, derigennem fuld integration i TS 8 produktfamilien. Høj beskyttelse vha. IP 66/NEMA 4. Tidsbesparende montage takket være profilforsynede sideplader.

    Mere

Enkeltskabssystem SE 8

Montageeffektivitet er afgørende

Rækkeskabet TS8, der er solgt i millioner af eksemplarer, fås nu også „enkeltvis“ med tilpassede sideplader og topplade.

  • Intelligent konstruktion
  • Tidsbesparende indvendig udbygning
  • Stort udvalg af dimensioner
  • Grænseløse udbygningsmuligheder

Mere information

+
[X] Luk

Obligatorisk