Indkøbskurv

Tilbehør til VX25

  • VX sokkelsystem
    VX sokkelsystem

    Det bedste fra alle verdener. Sokkelsystem VX til næsten alle slags skabsanvendelser. Det samler de hidtil bedste sokkelfunktioner i en variabel modulopbygning, hvor man med færre dele sparer plads, får mere praktisk montering, sparer tid og får mere fleksibilitet.

    Mere

  • Gulv
    Gulv

    Tilbehør til skabsbunden giver fleksible muligheder for udbygninger samt transport eller stabilisering af skabe. Nivelleringsfødder, ruller og transporttilbehør, bundplader, systemopdelinger, væltesikring og fastgørelseskomponenter.

    Mere

  • Sideplader
    Sideplader

    Sidevægge til lukning i siden af skabsrækker, skille- og skotter til funktionel opdeling af enkelte områder, afbryderknap/sikkerhedslåse i henhold til UL-forskrift, lak til hhv. udbedring og reparationsarbejde.

    Mere

  • Sammenbygningsteknik
    Sammenbygningsteknik

    Uanset om hele skabsrækker skal transporteres, eller om enkelte enheder skal opstilles på opstillingsstedet, så har vi den rette løsning til alle sammenbygningssituationer: sammenbygningsled, sammenbygningstætninger, afdækninger til sammenbygningsgab.

    Mere

  • Låger/Låse
    Låger/Låse

    Låger og låse til komfortabel og sikker adgang til forbindelsesskabe og rack. Lågetyper, modulopbygget frontdesign og dellåger til forskellige rettighedskoncepter, glaslåger med industri- og IT-design samt glaspaneler til komfortabel visuel kontrol, håndtags- og låsesystemer, hængsler og tilbehør til lågeudbygning.

    Mere

  • Snitfladen menneske/maskine
    Snitfladen menneske/maskine

    Systemudvidelse til betjeningskabinetter og frembygningstilbehør til forbindelsesskabe: frontudvidelse på betjeningskabinetter, monitorer, håndtag, holdere og skuffer til tastaturer, museholdere og -plader, interfaceklapper, signalsøjler.

    Mere

  • Indvendig udbygning
    Indvendig udbygning

    Omfattende tilbehørsprogram til indvendig udbygning af skabssystemer og It-rack, f.eks. montageplader, skinnesystemer, montageelementer, enhedsbunde, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikdåseskinner

    Mere

  • Top-/sidemontage
    Top-/sidemontage

    Alle krav, der vedrører skabets topområde, kan imødekommes med det rigtige systemtilbehør: krantransport, kabelindføring, ventilation, topopsatser til kabinet, beskyttelseslister, tilbehør til trykaflastning, side- og mastfastgørelsestilbehør.

    Mere

  • Systemlamper LED
    Systemlamper LED

    Perfekt skabsbelysning. Nyskabende belysningsteknik, tilpasset til Rittals elskabe. Nyskabende LED-teknik sørger for, at der kommer endnu mere lys ud i hver eneste vinkel.

    Mere

  • Ri4Power ISV-fordelingstavler
    Ri4Power ISV-fordelingstavler

    Modulopbygget monteringssystem til installationsfordeler. I overensstemmelse med DIN EN 61 439-1/-2 for designverifikation.

    Mere

  • Kabelføring
    Kabelføring

    Tilbehør til fleksibel kabelføring i skabs- og kabinetsystemer samt effektiv kabelføring internt i kabinettet og kabelføring i skabe med 19"-raster: kabelindføringer, flangeplader, kabelboltforbindelser, kabelgennemføringer, kabelføringstilbehør til kabinettet, kabelføringer 19".

    Mere

  • 19"-udbygningsteknik
    19"-udbygningsteknik

    Svingrammer, profilskinner, monteringssæt til profilskinner, tilbehør til Rittal Data Rack, glideskinner, Zölliger-montage, patch-paneler, splejsebokse, LSA-teknik

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk