Indkøbskurv

Chillere

  • Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
    Chiller Blue e+ 1 - 6 kW

    Blue e+ Chiller er effektive, fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Op til 70% energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Inverter-teknologi. Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse.

    Mere

  • Chiller Blue e Samlet køleeffekt 11 - 25 kW
    Chiller Blue e Samlet køleeffekt 11 - 25 kW

    Blue e Chiller i gulvmonteret indkapsling tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevand. Ved hjælp af microchannel-teknologi opnås en reduktion af kølemidlet. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse. Integrerede sikkerhedsfunktioner som standard giver maksimal sikkerhed. Derudover forkortes leveringstiden ved hjælp af forhåndsdefinerede pakker med ekstraudstyr.

    Mere

  • Chillere TopTherm 1 - 6 kW
    Chillere TopTherm 1 - 6 kW

    TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

    Mere

  • Chillere TopTherm vertikalmontage
    Chillere TopTherm vertikalmontage

    TopTherm chillere i sidemonteringsvarianten monteres perfekt på skabslåge eller -sideplade. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

    Mere

  • Chillere TopTherm 8 – 40 kW
    Chillere TopTherm 8 – 40 kW

    TopTherm chillere i TS-kabinet med lille opstillingsareal kan integreres perfekt i en skabsrække. Deres modulopbygning og den bifrekvente udførelse gør dem meget fleksible. Herudover har de en høj grad af servicevenlighed og pålidelighed takket være overisningsbeskyttelse.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk