Indkøbskurv

Styring/Regulering

  • IoT-grænseflade
    IoT-grænseflade

    IoT-grænsefladen er en central bestanddel af det intelligente netværk af Rittal køleløsninger eller sensorer til overvågning af fysiske miljøbetingelser. Grænsefladen er udstyret med en bred vifte af grænseflader og protokoller og anvendes til dataindsamling og -overførsel til overordnede it-systemer eller til systemer til lokal tilstandsovervågning af maskiner.

    Mere

  • Blue e IoT-adapter
    Blue e IoT-adapter

    I forbindelse med IoT-grænsefladen (3124.300) muliggør adapteren integrationen af køleenhederne i serien Blue e i et intelligent netværk.

    Mere

  • Digitalt temperaturdisplay og -regulator
    Digitalt temperaturdisplay og -regulator

    For installation in the enclosure door or wall.

    Mere

  • Digitalt temperaturdisplay og -regulator integreret i et patch-panel 1 HE
  • Termostat Skabstermostater
    Termostat Skabstermostater

    Particularly suitable for controlling fans, heaters and heat exchangers, this thermostat can also be used as a signal generator for monitoring the enclosure internal temperature.

    Mere

  • Temperatursensor Til køleenhederne Blue e+, Chiller Blue e+
    Temperatursensor Til køleenhederne Blue e+, Chiller Blue e+

    NTC-sensor til styring af Blue e+ køleenheder iht. et individuelt målepunkt inden for skabet (styring vha. ekstern sensor) og efter køleenhedens koldluftsudgang inden for skabet (styring vha. udblæsningstemperatur). Anvendelse ved chillere: Den differensstyrede regulering aktiveres, når det kræves, at gennemsnitstemperaturen skal reguleres i henhold til omgivende temperatur (positiv eller negativ). I denne forbindelse skal temperatursensoren placeres i nærheden af Blue e+ Chiller.

    Mere

  • Hygrostat
    Hygrostat

    Aktiverer varmelegeme og/eller blæser, når en forudindstillet relativ luftfugtighed i kabinettet overskrides. Dette reducerer den relative luftfugtighed og forhindrer kondens på aggregater og elektroniske komponenter.

    Mere

  • Påsætningsadapter til skabstermostat og hygrostat
    Påsætningsadapter til skabstermostat og hygrostat

    Med monteringsmulighed for forskruninger til målrettet kabelføring fra tilhørende forbrugere som f.eks. filterventilatorer og varmeelementer. I forbindelse med forskruningerne fungerer den også som trækaflastning.

    Mere

  • Hastighedsregulatorer
  • Snitfladekort Til enheder med e-Comfortregulering
    Snitfladekort Til enheder med e-Comfortregulering

    Snitfladekortet er en udvidelse til enheder med e-Comfortregulering. Ved hjælp af den kan f.eks. master-/slave-forbindelsen af op til 10 køleenheder overvåges.

    Mere

  • Master/slave-kabel til SK-BUS-system
    Master/slave-kabel til SK-BUS-system

    SK-BUS-systemet giver mulighed for indbyrdes kommunikation mellem flere køleenheder og luft-/vandvarmevekslere med e-Comfortcontroller. Master-slave-opbygningen sikrer en optimal driftsløsning ved komplekse skabsrækkesystemer.

    Mere

  • Master-/slave-adapter Til termoelektriske kølere
    Master-/slave-adapter Til termoelektriske kølere

    Ved hjælp af master-/slave-adapteren opnås mulighed for indbyrdes kommunikation mellem op til 5 termoelektriske kølere.

    Mere

  • Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V
    Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

    Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.

    Mere

+
[X] Luk

Obligatorisk