Montageskinnesystemer

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Udbygningsskinner for forberedelse af skabet til skinneudbygning.

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Montageskinne til indvendig udbygning AX

***Nyhed***Skinne til fleksibel indvendig udvidelse i kompaktskab AX med 25 mm hulmønster. Nu med øget belastningsevne på 100 N ved montering i husets kamme.

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Bundudbygningsskinne til AX

Skinne til fleksibel indvendig udvidelse i det kompakte kontaktskab AX i kombination med den nye skinne til indvendig udvidelse AX. Til montering af f.eks. VX systemchassis 23 x 64 mm, LED-systemlamper, VX kabelaflastning og monteringsskinner.

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Montageskinne til indvendig udbygning

Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Montageskinne til indvendig udbygning til TP kompakttavle HD

Til montage på de eksisterende gevindbolte. Med hulsystem på tre sider.

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Montagevinkler til indvendig udbygning

Til indbygning af systemchassis og montagestag i vandret og lodret. Comfort-panel fra montagedybde 74 mm eller Optipanel fra montagedybde 100 mm. Ved hjælp af monteringsvinklen kan man i forbindelse med skinnen til indvendig udvidelse montere...

Kabinetforberedelse til indvendig udbygning

Montageskinne til indvendig udbygning til AE/WM

Til montage i skabe, uden mekanisk bearbejdning. Kan monteres overalt på side-, bund- og topflader.