EMC
-
Montageskinne til EMC-skærmbøjler og trækaflastning
Kombineret skinne til trækaflastning og EMC-kontakt for indførte kabler.
-
EMC-skærmbøjler
Hurtig montage uden brug af værktøj: EMC-skærmbøjlen trykkes mod kabelskærmen og hægtes på skinnen, ændringer i diameter udlignes fuldstændigt vha. en fjeder.
-
EMC-flangeplade Til VX
Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter. Kombineret EMC-/IP-pakning sikrer en lavimpedant kontakt mellem kabelskærm og bundplade. Til alle skabe med 400, 500, 600 og 800 mm dybde i forbindelse med standard flangeplader.
-
EMC-flangeplade
Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard flangeplader.
-
EMC-kabelforskruninger
Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.
-
EMC-skærmskinne
Af korrosionsbeskyttet båndstål, 75 mm² tværsnit, til pålægning af ledningsskærm.
-
EMC-PE-bøjler
Kan anvendes til pålægning af ledningsskærm direkte på forbrugeren eller udstyret på montagepladen.
-
EMC-afskærmningspakning Til VX
Til EMC-konform afskærmning af sammenbygningsstedet i forbindelse med samlebeslag, udvendigt.
-
EMC-sammenbygningspakning til TS
Pakning med omløbende elektrisk ledende beklædning til sammenbygning af skabssystemer.
-
EMC-skillepladepakning Til VX
Ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade sørger denne pakning for optimal kontakt og afskærmningsdæmpning.
-
EMC-skillepladepakning
For optimal kontakt ved sammenbyggede EMC-skabssystemer og anvendelse af en galvaniseret skilleplade.
-
Kontaktfræser
Giver mulighed for EMC-korrekt forberedelse af kontaktstedet, f.eks. til CU bånd for PE.
-