Svingrammer
-
Svingramme, lille til VX, AX, 600 mm og 800 mm brede skabe
Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
-
Svingramme, lille til TS, SE, 600 mm og 800 mm skabsbredde
Udbygning til TS, 600 mm og 800 mm brede skabe, 3 - 18 HE, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
-
Indbygningssæt til VX svingramme, lille og VX delmontageplade
Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade).
-
Indbygningssæt AX til indbygningssæt til svingramme, lille
Til montering af svingrammen, lille, i kompakte tavler AX.
-
-
Svingramme, stor til VX, 600, 800 og 1.200 mm brede skabe
Til montering af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
-
-
-
Hængsel 180° til VX svingramme, stor
Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition.
-
Svingramme, stor, uden panel til TS, SE, 600 mm og 1200 mm skabsbredde
Til 600 mm og 1200 mm brede skabe, 22 - 45 HE, uden panel, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
-
Svingramme, stor, med panel til TS, SE, 800 mm skabsbredde
Til skabe med en bredde på 800 mm, 22 - 45 HE, med panel, til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
-
-
-
Kompaktsvingramme til AE
Til indbygning af elektronikindstik, 482,6 mm (19") i hele højden, 6 - 14 HE.
-
Glideskinne Til svingramme
Til understøtning af tunge elektroniske plugin-enheder, 482,6 mm (19") i svingramme samt indvendigt i profilrammen i Data Rack.