Indkøbskurv

Comfort-Panel

    Comfort-Panel

    Aluminiumkabinet, høj varmeledningsevne for optimal passiv varmeafledning. Høj stabilitet trods lav vægt. Kapslingsklasse IP 65 iht. IEC 60 529.
    Til Comfort-Panel konfigurator
Produktnummer: Til frontplade-B. Til frontplade-H. Indbygnings-D.
CP 6372.562 520 mm 600 mm 152 mm
CP 6372.543 520 mm 400 mm 191 mm
CP 6372.551 520 mm 500 mm 74 mm
CP 6372.563 520 mm 600 mm 191 mm
CP 6372.552 520 mm 500 mm 152 mm
CP 6372.542 520 mm 400 mm 152 mm
CP 6372.553 520 mm 500 mm 191 mm
CP 6372.541 520 mm 400 mm 74 mm
+
[X] Luk

Obligatorisk