Indkøbskurv

Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

    Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

    Standard inden for elskabskonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Skabsramme med en eller to frontlåger, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.
    Til det nye rækkemonterede skabssystem VX25

Produktnummer: Bredde Højde Dybde Låger
VX 8450.000 800 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8451.000 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
VX 8452.000 600 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8453.000 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
VX 8454.000 800 mm 1800 mm 400 mm 1
VX 8455.000 800 mm 1800 mm 500 mm 1
VX 8456.000 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
VX 8457.000 600 mm 1800 mm 500 mm 1
+
[X] Luk

Obligatorisk