Mere
Enkelhed
Skru ned for kompleksiteten med forenklet og mere konsistent sammenbygningsteknologi til alle applikationer.
Kom foran konkurrenterne ved at trække på vores ekspertise og udnyt den høje ydeevne i fremtidens netværk for Industry 4.0. Værdikæden er solidt funderet på en sammenkædning af alle elementer, således at al relevant information er tilgængelig i real-tid, og data udnyttes til konstant at opnå maksimal værdi og effekt.
Simplificeret data er vejen til en automatiseret produktionsproces. En virtuel prototype indeholder al relevant information og sikrer en optimal maksimal effektivitet i hele din produktionsproces. For at sikre troværdig oversættelse, der kan efterleves i praksis, har vores kollegaer fra Eplan udviklet et integreret værktøj, der implementerer fordelene ind i dine daglige rutiner.
Helheden er mere end bare summen af komponenter. Det lyder måske simpelt, men det er faktisk sådan, vi ser en innovativ proces, der hele tiden driver os til at udvikle unikke systemløsninger. Disse systemløsninger indeholder klare fordele, øger effektiviteten, og hjælper vores kunder med at kunne højne barren.
Sammenbygning styrker digitaliseringen og skaber øget effektivitet. Enkle systemværktøjer, standardiseret systemteknologi og automatiseret produktionsværktøj skaber integrerede værdikæder. På den måde kan vi optimere processerne i alle faser og skabe basis for betragtelig automation, der kan øge din produktivitet.
Pakningen, der kan trykkes på med hånden, giver nøjagtig placering og kan til hver en tid tages af.
Sammenbygningskomponenterne skal blot skrues på plads i sammenbygningsretningen, for at sikre, at skabene står solidt.
Sammenbygningskomponenterne er konstrueret, så man i forbindelse med sammenbygning af skabe, kan nøjes med at vælge mellem maks. tre forskellige sammenbygningsmuligheder.
Muligheden for at foretage sammenbygning fra alle fire sider giver mulighed for individuel tilpasning, i forhold til det pågældende rum.
Skru ned for kompleksiteten med forenklet og mere konsistent sammenbygningsteknologi til alle applikationer.
Til produkt
Takket være en integreret clips kan montagepladen nemt fjernes og monteres igen uden brug af værktøj, hvilket gør arbejdet med den fuldautomatiske bearbejdningsproces nemmere.
Den praktiske glideskinne til montagepladen kan tages ud, selv mens montagepladen er på plads, og skinnen kan derefter anvendes som chassis andetsteds i skabet.
Med muligheden for at montere montagepladen 20 mm dybere i skabet med et særligt montagesæt, opnås yderligere skabsdybde.
Når montagen udføres af en enkelt person, fastholdes montagepladen ved hjælp af clipsen på den øverste del af montagepladen, indtil pladen er skruet i.
QR-koden på alle paneler, som skal bearbejdes, letter den fuldautomatiske integration i produktionsprocessen og giver en nem og digital monitorering fra varemodtagelse til færdigt produkt.
Mere tidsbesparelse, flere installationsmuligheder og bedre montagekomfort takket være forbedringer i montagekittet, som også er beregnet til dynamisk belastningsfunktion.
Til produkt
Chassis med montagebeslag skrues enkelt på plads, hvilket gør montage på begrænset plads og eftermontage nemmere og mere fleksibelt.
Ved at benytte chassis, til blandt andet understøttelse af top- og sidepaneler, forenkles arbejdsprocesser og montage. Samtidig reduceres behovet for reservedelslager.
Større stabilitet og robusthed ved eksempelvis tunge komponenter, idet begge chassier kan monteres i samme højde både indvendigt og udvendigt.
Rammeprofilen giver en helt ukompliceret montage takket være den udvendige profil, hvilket gør det nemmere efterfølgende at montere chassis på steder, som ikke er tilgængeligt indefra.
Den horisontale og vertikale rammeprofil giver mulighed for anvendelse af samme chassis og skinner i hele systemet, hvorved antallet af delkomponenter mindskes med op til 40 procent, uden at miste funktionalitet.
Specialprofilen med en særlig smart geometri giver rammen særlig høj stabilitet.
Den indbyggede rende forhindrer opbygning af fugt ved pakningen.
Den særlige C-kant på chassis og skinner giver et ekstra montageniveau fra ydersiden.
De gennemgående firkantede huller giver mulighed for anvendelse af clipsmøtrikker M6/M8 og giver dermed flere montagemuligheder på alle profilniveauer.
Hjørnestykket med påsvejset bundramme gør fastgørelse på underlag og sokkel nemmere, og systemet bliver langt mere robust.
Montagevenlig og effektiv, takket være en rammeprofil med et symmetrisk 25 mm hulmønster på alle niveauer, der er tilgængeligt fra alle sider.
Til produkt
Det flade pakningsmellemstykke påvirker ikke svingrammen eller andre komponenters rækkevidde.
Pladeholdere kan let eftermonteres og clipses på plads udefra, uden først at fjerne allerede installerede bagplader.
Standard chassis med T-head-udskæring i den rørformede lågeramme, gør kabelføring i lågen hurtigere. Kabler kan fastgøres til lågen ekstremt hurtigt, selv ved brug af konventionelle kommercielle kabelbindere.
Placeringshjælp til side- og bagplader betyder, at kun èn person er påkrævet ved montage, og den giver samtidig mulighed for ubesværet og nøjagtig fastgørelse ved efterfølgende iskruning med begge hænder.
Den smarte clipsfunktion på pladeholderen gør montage af sidepladerne hurtigere.
Montage af 180° hængsel på lågen kan foretages uden værktøj. Det reducerer eftermontagetiden med op til 30 minutter pr. låge.
Specialprofilen med en særlig smart geometri giver høj stabilitet og robusthed.
Med den digitale tegnelomme Rittal ePOCKET er din maskin- og anlægsdokumentation altid opdateret, og det er direkte fra en hvilken som helst enhed, når som helst og hvor som helst.
Med enkel, værktøjsfri udskiftning af låsesystemer, som komforthåndtag, reduceres montagetiden med op til 50 procent.
Takket være det nye hængsel kan lågerne nemt installeres og fjernes enkelvis og uden brug af værktøj, hvilket eliminerer behovet for seperat låsning og oplåsning af hængselsboltene.
Muligheden for at udskifte dørbeslag for hoved- og sidelåge i skabe efter behov i skabe med dobbeltlåge, giver større fleksibilitet ved montage af køleenheder i skabslåger, og man man undgår sammenstød mellem apparat og dør.
Mere fleksibilitet, enklere montage og bedre omkostningseffektivitet takket være genial hængselsteknik, hurtig udskiftning og installerbar låseteknik, samt bortfald af overflødige bearbejdningsprocesser.
Til produkt
Fastgørelse af bundpladerne med skruer foretages hurtigt og sikrer den automatiske potentialeudligning med et enkelt arbejdstrin.
Den direkte iskruning af sokkelkomponenterne i skabet giver automatisk potentialudligning, hvorved brug af jordingsbånd er overflødigt.
Den store åbning i den stabile bundramme gør kabelføringen lettere.
Centreringshjælp på soklen sikrer nøjagtig placering af skabet på soklen. Skabet opnår dermed samme IP-beskyttelse og rammebeskyttelse, som ved anvendelse uden sokkel.
Jordingspunkter, der er markeret som standard, gør montagen og arbejdsprocessen hurtigere.
De afrundede kanter sikrer, at kablerne ikke beskadiges ved kabelføring under skabet.
Fastgørelse af skabet på soklen eller underlaget kan udføres enten med et M12-gevind i hjørnestykket eller den stabile bundkonstruktion efter eget valg.
Bedre rumudnyttelse, nemmere arbejde og tidsbesparelse takket være ekstrem høj kompatibilitet mellem skab og sokkel, også ved sammenbygning og brug af tilbehør
Til produktTakket være en software-baseret teknik, har arbejdsprocesserne aldrig været enklere. Der er altid to versioner af dette skab - en virkelig og en digital. Den maksimale datakvalitet på VX25 sikrer større fleksibilitet ved konfiguration, produktion og montage. Med den "digitale tvilling" kan den person, der kender din virksomhed bedst - dig - planlægge, bestille, behandle og meget mere.
Flere muligheder, mere effektivitet, mindre arbejde:
Takket være en symmetrisk rammeprofil på 25 mm, som er tilgængelig fra alle sider, er der ubegrænsede muligheder for sammenbygning og montage.
Perfekte funktioner til endnu større effektivitet: Dette skab er specielt godt til at spare tid. Foruden optimeret adgang og endnu enklere montage, er VX25 også konstrueret til delvis værktøjsfri montage. Det betyder, at dine arbejdsprocesser bliver endnu lettere, bedre og hurtigere - og forresten også mere sikre.
Med den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET er din maskin- og anlægsdokumentation altid opdateret. Og den er direkte tilgængelig fra enhver enhed, når som helst og hvor som helst. På denne måde accelererer du dine processer langs hele værdiskabelseskæden og sparer værdifuld tid og penge.
RITTAL ePOCKET – AUTOMATISERINGSTEKNIKKENS DIGITALE HJEMVores videoer viser dig, hvor hurtigt og nemt det er at samle VX25.
Spørgsmål om VX25 skabssystemet? Kontakt os - vi hjælper hellere end gerne med dine spørgsmål om VX25.
Vi kontakter dig hurtigst muligt.
Det nye store gulvskab er ikke tilgængeligt i alle lande.