Indkøbskurv

Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

    Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

    Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.
Produktnummer: Tilslutning Bredde Højde Dybde
SK 3201.960 400 V (Primær) , 2~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
SK 3201.970 115 V (Primær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
230 V (Sekundær) , 1~, 50 Hz/60 Hz
105 mm 123 mm 55 mm
+
[X] Luk

Obligatorisk