Indkøbskurv

Kompakttavler AE

    Kompakttavler AE
    Kompakttavler AE

    Kabinet med låge af stålplade, lakeret med montageplade og flangeplade i gulvet. Kapslingsklasse op til IP 66.
Produktnummer: Bredde Højde Dybde Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 Antal låger
 1073.500 760 mm 760 mm 300 mm IP 66 1
 1100.500 1.000 mm 760 mm 210 mm IP 55 2
 1260.500 600 mm 1.200 mm 300 mm IP 66 1
+
[X] Luk

Obligatorisk