- Artikelnummer:
- AS 4050.101
- Udgave
- Bearbejdning af flade dele
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning
- Produktbeskrivelse
- Perforex BC 1001 HS er velegnet til bearbejdning af næste alle skabe. Dette bore-fræse-center er det mest kompakte og omkostningseffektive maskine i Perforex BC-serien.
- Fordele
- Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
- Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
- Hurtigt, præcist og pålideligt arbejde
- Værkstedsprogrammering, der er nem at lære og fjernvedligeholde
- Netværkskompatibel software med central database
- Programmerede værkstedsordrer står til rådighed med det samme og kan anvendes igen
- Leveringsomfang
- Perforex BC konfigureres efter det respektive projekt
- Materiale, der kan bearbejdes
- Aluminium
- Stål
- Rustfrit stål
- Plast
- Kobber
- Maskinindstillinger
- Kabinetbearbejdning 4050.010
- Maskinstyring
- Værkstedsprogrammering
- 4-akset CNC-styring
- Rittal Optipanel med 24"-skærm
- Sikkerhed
- Beskyttelsesgitter med optisk beskyttelsesanordning
- Sikringsgitter bagved, for maskine med kabinetbearbejdning
- Snitflader
- Tilslutning til forskellige CAD-systemer
- Overtagelse af DXF-formater
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Bemærk
- Værktøjssæt udleveres sammen med maskinen
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Opstillingsareal
- Bredde: 3.980 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 3.400 mm
- Tryklufttilslutning
- 6 bar
- Antal værktøjspladser
- 18
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Mærkestrøm maks.
- 32 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Bredde: 750 mm
Højde: 1.400 mm
- Opstillingsareal
- Bredde: 3.980 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 3.400 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1.600 kg
- Toldtarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804524
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Produktbeskrivelse
-
Perforex BC 1001 HS Machining centre