Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2021
- Artikelnummer:
- DK 7044.241
- Produktbeskrivelse
- LWL-kassetter til Network Cable Organizer monteringsramme.
- Fordele
- Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
- Hvert kabel er testet 100 % og leveres med den tilhørende målingsprotokol
- Sikker fastgørelse – alle kabelkassetter er udstyret med kabelholder, så kablet ikke udsættes for mekanisk belastning
- Materiale
- Kassetter: Rustfrit stål, plast (POM)
- Farve
- Kabel: lilla
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 0,9 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917200
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK NCO Fibre-optic cassette OM4 LC-SC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: violet
- Dokumentationer
- Vejledning