Indkøbskurv

Kompaktsystemtavler CM

Produktnummer CM 5121.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Kompaktsystemtavler CM
  • Kompaktsystemtavler CM Anreih-Systeme TS 8

    Discontinued article.

    Information om udgåede produkter
    Denne artikel produceres ikke længere pr. den 30.09.2020
    Artiklen erstattes af 1114000
    Kompakt styretavle AX Kompakttavle AX, stålplade
     

    Luk
    Mere information

    Skab med låge af stålplade med montageplade og åben bund til montering af flangeplader. Kapslingsklasse IP 55. Symbiose af fordelene ved Rittals kompaktsystemtavler og de mange muligheder for udbygning i rækkesystemet TS 8. Montagehullister i lågen til hurtig fastgørelse af montageskinner, kabelholdere og afskærmninger.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Produktnummer:

     
     
     
     
     


    Antal *

    Læg i kurven

    * Pakkestørrelse = 1 stk.

    + Produktbeskrivelse

    Materiale: Kabinet: Stålplade 1,5 mm
    Låge: Stålplade 2,0 mm, omløbende pakning af PU-skum
    Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
    Overflade: Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
    Montageplade: galvaniseret
    Farve: RAL 7035
    Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
    Kapslingsklasse NEMA: NEMA 12 ved anvendelse af tilsvarende flangeplader eller afslutningsplade
    IK-kode: IK08
    Leveringsomfang: Kabinet med hængslet låge(r)
    3-punkts låsesystem med dobbeltkamindsats
    Montageplade
    Bund åben for individuel kabelindføring
    Grundmateriale: Stålplade
    Dimensioner: Bredde: 1000 mm
    Højde: 1400 mm
    Dybde: 300 mm
    Montageplade: Bredde: 940 mm
    Højde: 1355 mm
    Antal låger: 2
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Vægt/PS: 95 kg
    EAN: 4028177479814
    Toldtarifnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Produktbeskrivelse: CM kompaktsystemtavle, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplade, med montageplade, dobbeltlåge, åben bund

    + Godkendelser

    Godkendelser:
    CSA: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certifikater:
    EAC: 
    (RU)
    IK-Code: 
    (EN)
    Forklaringer:
    Overensstemmelseserklæring: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datablade:
    Teknik i detaljer:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR  
    Dokumentationer:
    Indlægsseddel: 
    (FR, EN, DE)

    + Tilføj tilbehør

     Andre kunder har også set på


     
     
     
     
     
     
     

     Kompaktsystemtavler CM

    Produktnummer CM 5121.500

    Luk
    +
    [X] Luk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Luk