Indkøbskurv

QE Box

Produktnummer DK 7057.019

  Product Lifecycle  
Active
  • QE Box
    Mere information

    Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Et meget overkommeligt kabinet i fire størrelser. Fås med enten glas eller metal døre op og leveres som standard med 19 "skinner ankommer.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Produktnummer:

     
     
     
     
     


    Antal *

    Læg i kurven

    * Pakkestørrelse = 1 stk.

    Mere om produktet

    Opret PDF af siden

    + Produktbeskrivelse

    Udgave: med stålplade dør
    Beskrivelse: Vægskab beregnet til paneler og mindre netværk. Indkapslingen fås i fire størrelser med enten glas- eller metaldøre og leveres som standard med 19 "skinner. Se produktbeskrivelse nedenfor for detaljer.
    Fordele: Passiv ventilation via ventilationsslidser
    Leveringsomfang: 19" skinner foran, justerbar i dybden
    Adgangsdør på siden
    Dimensioner: Bredde: 600 mm
    Højde: 468 mm
    Højdeenheder: 9 HE
    Dybde: 500 mm
    Pakkestørrelse: 1 stk.
    Vægt/PS: 18,3 kg
    EAN: 4028177918436
    ETIM 6.0: EC002500
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180208
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180208

    + Tilføj tilbehør

     Andre kunder har også set på


     
     
     
     
     
     
     

     QE Box

    Produktnummer DK 7057.019

    Luk
    +
    [X] Luk

    Obligatorisk 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Luk