Infraestructura y telecomunicaciones

5G, IoT e IA: nuevos retos para las redes de telecomunicaciones

Con la expansión de la red de fibra óptica y la próxima generación de telefonía móvil 5G, también están aumentando los requisitos impuestos a las empresas y las infraestructuras de telecomunicaciones, que deben proporcionar unas elevadas capacidades y transmitirlas en tiempo real. Al mismo tiempo, es de suma importancia que las soluciones de infraestructuras sean robustas y funcionen de manera óptima incluso en condiciones meteorológicas adversas como un calor o un frío extremos y en presencia de humedad.

Soluciones robustas de alto rendimiento para una infraestructura de telecomunicaciones moderna

Rittal ofrece soluciones inteligentes y flexibles para redes de telecomunicaciones, como las redes móviles y de banda ancha, desde un único proveedor. Nuestras soluciones son diversas, robustas, eficientes y, al mismo tiempo, escalables según los requisitos del cliente.

  • Gracias a un inteligente sistema modular de armarios (de pared simple y doble) y de climatización.
  • Gracias a unos armarios resistentes de materiales de alta calidad con pintura resistente a los rayos UV y con unos elevados índices de protección.
  • Gracias a las soluciones de refrigeración con una amplia gama de prestaciones y un extenso rango de temperaturas de -30 °C a +60 °C.
  • Gracias a su aplicación mundial mediante homologaciones internacionales.
  • Gracias a la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente de nuestros refrigeradores, que reduce en un 75% el consumo de energía.
  • Gracias a una elevada capacidad de refrigeración pasiva mediante el diseño inteligente de los armarios para exteriores de Rittal.
  • Gracias a una supervisión remota de los armarios y los equipos mediante soluciones IIoT para conectar soluciones de refrigeración y sensores de Rittal para controlar las condiciones físicas del entorno.
  • Gracias a unos armarios y unas soluciones de refrigeración exentos de mantenimiento y a una red de servicio global con un rápido suministro de piezas de recambio.
  • Gracias a Edge Data Centers equipados con lo más avanzado en distribución y aseguramiento de energía combinado con unos cortos tiempos de laencia y una máxima seguridad
  • Gracias a infraestructura TI <<Plug & Play>> en un robusto container para aplicaciones cloud, edge y PyMES
  • Con las soluciones OCP basadas en el estándar OpenRack para reducir costes de inversión y operativos

Protección para un funcionamiento normal en las condiciones más exigentes

El robusto armario para exteriores se combina con una climatización inteligente

El sistema modular inteligente compuesto por racks componentes de climatización te ofrece una amplia variedad de opciones para la configuración de una solución individual para exteriores.

Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.

Songdo

Smart City en Corea

Las llamadas Smart Cities, es decir, espacios vitales conectados en red y de alta tecnología, están destinadas a mejorar la vida y el trabajo y, al mismo tiempo, hacerlos más sostenibles. Dicha infraestructura se puede encontrar, por ejemplo, en un...

CSP Terminal

Cuando los armarios de distribución deben soportar el viento y las inclemencias meteorológicas

El aire del mar no es sano para las instalaciones eléctricas. En este caso se requiere una protección óptima que, por regla general, suele ser en forma de un armario de distribución que protege de manera fiable los componentes eléctricos de las...

Compañía de aguas Vitens

Digitalización en el suministro de agua potable

La mayor compañía de aguas de los Países Bajos está «digitalizando» la red para que el suministro de agua potable sea aún más fiable. Vitens aloja los componentes para recopilar los datos de medición necesarios en resistentes armarios para exteriores de...