World's first.

La gama de refrigeradores
Blue e+.
Lo último en eficiencia.
En todo el mundo.

¿Cuál es la base del principio Blue e+?

Características Blue e+ Potencia de refrigeración 1.600 W

Exteriores

Chapa de acero

Acero inoxidable

¡Novedad!

La revolución en eficiencia energética gracias a la innovadora tecnología híbrida.

Tecnología heat pipe.

Más información en la siguiente página.

Refrigerador preparado para el futuro.

  • Circuito de refrigeración activo con componentes de regulación de velocidad para refrigeración bajo demanda.
  • Heat pipe integrada para refrigeración pasiva

Eficiencia energética de un vistazo.

  • Energy Efficiency Ratio (EER): el KPI estándar
  • Energy Efficiency Ratio estacional: lo que refleja el consumo real

Descargar catálogo (PDF)

El principio e+.

Eficiencia energética mediante tecnología híbrida.

Temperatura ambiente por encima de la temperatura interna del armario

Ligera diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura interna del armario

Temperatura ambiente por debajo de la temperatura interna del armario



Tecnología híbrida:
Climatización pionera.
  • Ahorro energético medio del 75%
  • Circuito de refrigeración activo con componentes de regulación de velocidad para refrigeración bajo demanda.
  • Heat pipe integrada para refrigeración pasiva
  • Temperatura constante dentro del armario
  • Mayor vida útil de todos los componentes gracias a una refrigeración respetuosa

Ahorro energético de hasta el75%

Potencial de ahorro probado
con tecnologías punteras.

Vídeo comparación de rendimiento

TopTherm Plus

2005

Los primeros refrigeradores con nano-recubrimiento y evaporador eléctrico de condensados.

Blue e

2011

Los primeros refrigeradores con ventiladores con tecnología EC y control Eco-mode.

Blue e+

2015

Los primeros refrigeradores con sistema heat pipe y circuito de refrigeración de velocidad regulada.

Máxima flexibilidad
con capacidad multi-voltaje.

Un único equipo para todos los voltajes y las redes de suministro.

Vídeo capacidad multi-voltaje

Adecuado para su uso
en todo el mundo con:

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

La reducción de la complejidad ahorra esfuerzo y espacio de almacenamiento.

  • Un modelo estándar, una gama de repuestos
  • Menores costes de almacenamiento y logística

Versatilidad gracias
al montaje estándar.

Montaje fácil.

  • Una sola versión para montaje externo, parcial o interno
  • Escotaduras de montaje únicas para múltiples potencias de refrigeración
  • Fácil sustitución de la estera filtrante para un mantenimiento más sencillo

Montaje rápido.

  • Asas para el transporte y la colocación conveniente
  • Cáncamos para facilitar el montaje

La gestión térmica protege los componentes
y extiende su vida útil.

Temperatura constante garantizada
dentro de los armarios.

Dispositivo interfaz IoT

  • Para conectar los refrigeradores y las chillers Blue e+ al sistema de monitorización, gestión de la energía o sistemas superiores propios del cliente
  • Análisis y parametrización
  • Los datos del dispositivo se pueden suministrar en la mayoría de protocolos estándar
  • Genere sus propios informes y análisis
  • Fijación al carril DIN o al propio refrigerador


Ver vídeo

Referencias

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Ver nota de prensa

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Ver nota de prensa

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Ver nota de prensa

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Ver nota de prensa