Con la expansión de la red de fibra óptica y la próxima generación de telefonía móvil 5G, también están aumentando los requisitos impuestos a las empresas y las infraestructuras de telecomunicaciones, que deben proporcionar unas elevadas capacidades y transmitirlas en tiempo real. Al mismo tiempo, es de suma importancia que las soluciones de infraestructuras sean robustas y funcionen de manera óptima incluso en condiciones meteorológicas adversas como un calor o un frío extremos y en presencia de humedad.
Soluciones robustas de alto rendimiento para una infraestructura de telecomunicaciones moderna
Rittal ofrece soluciones inteligentes y flexibles para redes de telecomunicaciones, como las redes móviles y de banda ancha, desde un único proveedor. Nuestras soluciones son diversas, robustas, eficientes y, al mismo tiempo, escalables según los requisitos del cliente.
- Gracias a un inteligente sistema modular de armarios (de pared simple y doble) y de climatización.
- Gracias a unos armarios resistentes de materiales de alta calidad con pintura resistente a los rayos UV y con unos elevados índices de protección.
- Gracias a las soluciones de refrigeración con una amplia gama de prestaciones y un extenso rango de temperaturas de -30 °C a +60 °C.
- Gracias a su aplicación mundial mediante homologaciones internacionales.
- Gracias a la tecnología Blue e+ energéticamente eficiente de nuestros refrigeradores, que reduce en un 75% el consumo de energía.
- Gracias a una elevada capacidad de refrigeración pasiva mediante el diseño inteligente de los armarios para exteriores de Rittal.
- Gracias a una supervisión remota de los armarios y los equipos mediante soluciones IIoT para conectar soluciones de refrigeración y sensores de Rittal para controlar las condiciones físicas del entorno.
- Gracias a unos armarios y unas soluciones de refrigeración exentos de mantenimiento y a una red de servicio global con un rápido suministro de piezas de recambio.
- Gracias a Edge Data Centers equipados con lo más avanzado en distribución y aseguramiento de energía combinado con unos cortos tiempos de laencia y una máxima seguridad
- Gracias a infraestructura TI <<Plug & Play>> en un robusto container para aplicaciones cloud, edge y PyMES
- Con las soluciones OCP basadas en el estándar OpenRack para reducir costes de inversión y operativos
Si tienes alguna pregunta o consulta, ponte en contacto con nosotros.