Sistema de detección precoz de incendios EFD III

Referencia: DK 7338.221

La instalación EFD es una instalación compacta de detección precoz de incendios de 19 " 1 UA con un sistema activo de absorción de humo.

Referencia:
DK 7338.221
Descripción producto
El sistema de detección precoz de incendios EFD III incluye el sistema de absorción de humo en un subrack de 19" con tan sólo 1 UA. Un ventilador integrado absorbe continuamente aire del espacio a proteger a través de un sistema de tuberías. El aire absorbido es conducido hasta dos indicadores de incendio. El sensor de incendio de elevada sensibilidad emite una prealarma al detectar humo, el segundo indicador acciona la alarma principal. La electrónica de mando y evaluación del circuito de control controlan de forma permanente el funcionamiento de los indicadores de incendio.
Ventajas
Detección precoz de incendio
Módulo de 19" con tan sólo 1 UA
Ensayado por VdS Schadenverhütung GmbH
Interfaz CAN-Bus al sistema de monitorización CMC III
Salidas relé libres de potencial (Alarma previa/Alarma principal/Fallo colectivo)
Material
Chapa de acero
Color
Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005
Interfaces
4 x/3 x salidas relé para alarma (bornes/RJ12)
1 x/1 x entrada para interruptor de contacto de puertar (borne/RJ12)
2 x conexiones CAN para interconexión maestro-esclavo
3 x conexiones (alarma/indicador manual/depósito e indicación de nivel externos)
1 x salida de tensión para DET-AC esclavo III (24 V c.c. máx. 500 mA)
1 x USB
2 x interfaz CAN-Bus al CMC III (máx. 16 a PU/4 a PU Compact)
Tensión de red ininterrumpida
aprox. 4 h
Observación
La instalación se ha concebido exclusivamente para su uso en sistemas de racks cerrados y estancos
Display
Display con formato de texto y 6 leds
Sensores
Indicador óptico de humo (sensibilidad: aprox. 3,5 %/m de enturbiamiento de luz)
Indicador óptico de humo HS (sensibilidad: aprox. 0,25 %/m de enturbiamiento de luz)
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 490 mm
Campo de temperatura de servicio
10 °C...40 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-20 °C...65 °C
Rango de temperatura de almacenaje baterías
-15 °C...40 °C
Humedad relativa (no condensada)
96 %
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
aprox. ±10% del total del caudal de aire
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14 kg
Peso bruto
15 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Descripción producto
EFD III
Certificados
VDS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes