Ympäristönsuojelu Rittalilla

Tietoja ympäristönsuojelusta Rittalilla

The Friedhelm Loh Group operates the following Safety, Energy and Environmental Policy in addition to the corporate principles.

RoHS-vaatimustenmukaisuus
Kaikki tuotteemme ovat EU:n RoHS-direktiivin ”RoHS II” 2011/65/EU kanssa (Recast 2002/95/EG) ja siihen liittyvän delegoidun direktiivin (EU) 2015/863 (”RoHS III”) vaatimusten kanssa.

WEEE-vaatimustenmukaisuus: WEEE-rek.-nro 11161726
Olemme rekisteröineet asiaan liittyvät B2B-laitetyypit Rittalin WEEE-rekisterinumerolla 11161726.

Kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi, hyväksyntä ja rajoittaminen

Mikä on REACH?
Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) on EU-alueen uusi kemikaalilainsäädäntö.

Keskeisiä aspekteja ovat:

  • "Kemikaalien" rekisteröinnin ja hyväksynnän yksiselitteinen säätely. Valmistajan/maahantuojan pitää rekisteröidä kaikki "aineet” (kemikaalit), joiden tuotannon/maahantuonnin määrä ylittää tonnin vuodessa. Rekisteröinti voidaan suorittaa ainoastaan Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA).
  • Käänteinen todistamisvelvollisuus "kemikaalien" valmistajalla. Valmistajan pitää "aktiivisesti" ilmoittaa asiakkailleen REACH-asetuksen mukaisten "epäilyttävien aineiden" käytöstä tai tarjota asiakkaille vaihtoehtoja. Tämä merkitsee sitä, että toimittajien pitää "aktiivisesti" ilmoittaa Rittalille ja Rittalin pitää tiedottaa "aktiivisesti" asiakkailleen.
  • No Data - No Market (ei rekisteröintiä – ei markkinointia)

Lataukset:

Rittalin ilmastointituotteet täyttävät otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) N:o 1005/2009 vaatimukset.

Käyttämämme jäähdytysaineet ovat CFC-vapaita HFC-jäähdytysaineita. Niissä ei ole klooria ja niiden otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin (ODP) on nolla.

Rittal käyttää seuraavia jäähdytysaineita:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

Nämä jäähdytysaineet eivät kuulu otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) 1005/2009 piiriin eivätkä myöskään halonien ryhmään. Seuraavat Rittalin tuotteet sisältävät jäähdytysaineita:

  • Kytkentäkaapin kylmälaitteet (R134a)
  • Ilmastointiovet, -kaapit, -sivuseinät (R134a)
  • Suljetut jäähdytyslaitteistot (R134a, R407C tai R410A)

Lisätietoja Rittalin käyttämistä jäähdytysaineista saat vastaavista käyttöturvallisuustiedotteista.

Asiakastietoja teollisten paristojen palauttamisesta

Rittal GmbH & Co. On ainoastaan harvoissa tapauksissa teollisten paristojen ensimmäinen käyttöönottaja. Rittal ottaa käytetyt paristot pääsääntöisesti ilmaiseksi takaisin jakelukeskuksissaan ja pääkonttorissaan. Yrityksen koosta riippuen yksittäistapauksissa saattaa olla erilaisia säännöksiä, joihin kuuluu paristojen takaisinotto ja hyötykäyttö toimeksisaaneiden yritysten kautta tai asiakkaan kanssa asiaa koskeva sopimus.

Lausuntomme ”Conflict Minerals Policy” sekä Rittalin konfliktimineraali-ilmoitusmalli ”Conflict Minerals CMRT” ladattavaksi:

Lausuntomme ”VerpackG Compliance” ladattavaksi:

Rittal has determined the CO2 emissions for selected products. The available values are published on the product detail pages.

The specified value for the Product Carbon Footprint (PCF) is to be understood as a ‘cradle-to-gate’ consideration. The methodology for determining the stated values is divided into the following two categories:

Category A
PCF value (cradle-to-gate) determined in accordance with DIN EN ISO 14067 (certified by TÜV Süd)

Category B
PCF value (cradle-to-gate) calculated approximately from the product weight and self-declared

Environmental Self Declaration