Rittal VX25: Modulaarisen rivikaappijärjestelmän ominaisuudet yksityiskohtaisesti

toukokuuta 25 2026

Asiantuntijana Pasi Kinnunen

Nykyään erilaisten sähkökeskusten valmistukselle asetetut vaatimukset ovat korkeat. Kilpailuetuja voidaan saavuttaa erityisesti silloin, kun keskusten ja ohjausjärjestelmien valmistaminen on vaivatonta, joustavaa ja toimitusajat lyhyitä. Vastatakseen näihin vaatimuksiin Rittal on kehittänyt modulaarisen VX25-rivikaappijärjestelmän. Se on suunniteltu ominaisuuksiensa ja lisävarusteidensa osalta optimoimaan valmistuksen eri vaiheita.

Edut lyhyesti:

LisäarvoSelitys
JoustavuusJoka suuntaan symmetrinen runkoprofiili ja täydellinen modulaarisuus mahdollistavat monipuoliset ja kustannustehokkaat laajennusmahdollisuuden 
Helppousvähemmillä osilla saavutetaan enemmän toiminnallisuuksia
AjankäyttöHelpot ja osittain työkaluttomat asennusvaiheet yksinkertaistavat ja nopeuttavat asentamista
Optimoitu suunnitteluRivikaappijärjestelmä sisältyy Rittalin ja Eplanin digitaalisiin konfigurointi- ja suunnitteluohjelmiin

Hyväksynnät 

Rivikaappijärjestelmä täyttää korkeimmat laatustandardit, sillä on kaikki tärkeät kansainväliset hyväksynnät ja vakiotuotteena toimitusajat ovat lyhyet.

Modulaarinen ja symmetrinen

VX25-rivikaappi perustuu vaaka- ja pystysuunnassa samanlaiseen hitsattuun runkoprofiiliin. Tämä mahdollistaa erilaisten asennuskiskojen monipuolisen käytön. Ympäriinsä identtinen runkoprofiili mahdollistaa rivitykset mihin suuntaan tahansa. Näin kaapit voidaan sovittaa monenlaisiin tiloihin.

Rivitettävyys

Helppo rivitys on yksi VX25-rivikaappijärjestelmän ominaisuuksista. Eri käyttötarkoituksiin suunnitelluista rivityskiinnikkeistä löytyy vaihtoehto eri tilanteisiin. Tiiviiseen ja tukevaan rivitykseen tarvitaan vain yksi rivityskiinnikemalli.

Kestävä ja vakaa

VX25-rivikaapin kolmivaiheisen pintakäsittelyn ansiosta se kestää hyvin mineraaliöljyjä, voiteluaineita, työstöemulsioita ja lukuisia liuottimia.

Taivutettu ja saumattomasti laserhitsattu runkoprofiili mahdollistaa korkean kuormitettavuuden. Vakaa runkorakenne yhdistettynä Rittalin lisävarusteisiin tekee VX25:stä myös dynaamisiin kohteisiin soveltuvan. Äärimmäisille maanjäristyalueille on olemassa maanjäristysjalusta ja maanjäristyssarja, joilla jäykistetään jo vakionakin tukevan VX25-kaapin rakennetta.

Potentiaalintasaus sisältyy rakenteeseen

Maadoituksen osalta VX25-rivikaapit on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi. Kaapin peltiosien potentiaalintasaus suhteessa runkoon tapahtuu automaattisesti niiden ruuvikiinnitysten kautta. Tällä säästetään maadoitusnauhojen tarvetta ja aikaa asennuksessa. Myös Rittal-jäähdyttimiä tai Rittal-suodatintuulettimia asennettaessa automaattinen potentiaalitasaus toimii maadoituksena. 

Rungon kaksi asennustasoa

VX25-rivikaappijärjestelmä on kaikilta ominaisuuksiltaan suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan niiden kanssa työskentelevien tekemistä. Tämä näkyy erityisesti asennuksessa. Runkoprofiilin muotoilun ja kahden asennustason ansiosta asennus on mahdollista joka suunnasta. Näin esimerkiksi asennuskiskoja voidaan asentaa runkoon jälkikäteen ulkokautta, jos sisäpuolella on ahdasta.

Asennuksen helppoutta: ovet

VX25-rivikaapin toimitus sisältää kaappirungon, takaseinän, asennuslevyn, kattolevyn, jaetut kaapelinläpivientilevyt sekä kaapin leveyden mukaan joko yhden tai kaksi teräsovea. Ovien uudenlainen saranointi mahdollistaa ovien helpon ja ilman työkaluja tapahtuvan kiinnittämisen ja irrottamisen. Tyypillistä saranatappien avaamista ja lukitsemista ei enää tarvita. Myös Komfort-kahvajärjestelmät voidaan asentaa ilman työkaluja. Lisävarusteena saatavat 180° saranat voidaan asentaa oveen ilman porauksia. Näillä ominaisuuksilla saavutetaan huomattava ajansäästö asennuksessa. 

Asennuksen helppoutta: seinät

Myös sivu- ja takaseinien asentaminen on helppoa uusien kiinnikkeiden ansiosta. Kiinnikkeillä seinät asemoidaan ja ne pysyvät niiden avulla paikoillaan ennen ruuvikiinnitystä. Seinien asentamiseen tarvitaan siis vain yksi henkilö.

Asennuksen helppoutta: jalusta 

Rungon, ovien ja seinien lisäksi VX25-rivikaappijärjestelmä tarjoaa etuja myös pohjan tarvikkeiden ja jalustan asennuksessa. Kaapin pohjassa olevat kaapelinläpivientilevyt ovat pokkaustensa ansiosta erittäin jäykkiä ja mahdollistavat tiivistyksen. Niiden yläpuolelta tapahtuvan ruuvikiinnityksen ansiosta automaattinen potentiaalitasaus toteutuu myös näiden kohdalla. Myös jalustan kulmapalojen kiinnitykset kaappiin toteuttavat automaattiseen potentiaalitasauksen. Kaapin pohjassa olevat ohjurit asemoivat kaapin jalustan päälle ja säilyttävät kaapin kotelointiluokituksen. Ne myös suojaavat kaapin pohjaa, jos kaappia liikutetaan lattialla ilman jalustaa.

Digitaalinen työnkulku

Kojeistovalmistajat voivat työskennellä tehokkaasti, kun VX25-rivikaappijärjestelmä sisältyy Eplanin ja Rittalin suunnitteluohjelmiin. RiPanelilla voidaan määrittää kaappeihin sopivat lisävarusteet ja kaikki tarvittavat aukotukset. Suodatintuulettimien ja jäähdyttimien vaatimat aukotustiedot voidaan luoda automaattisesti. Ohjelma myös tarkistaa automaattisesti, ettei laitteita sijoiteta sellaisiin kohtiin mihin aukotuksia ei voi tehdä. Näin inhimillisten virheiden määrä minimoidaan.

Yhteenveto

VX25-rivikaappijärjestelmä on lisävarusteineen ja ominaisuuksineen suunniteltu vastaamaan nykypäivän sähkökeskusten asentamisen vaatimuksia. Sen helppokäyttöisyys yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennuksen eri vaiheita. Lisäksi se on modulaarisuutensa ansiosta erittäin joustava käyttää ja laatu takaa pitkäikäisyyden. Eplanissa ja RiPanelissa käytettävissä olevat tiedot mahdollistavat digitaalisen kaksosen nopean ja virheettömän luomisen, mikä tuo mukanaan etuja sen todellisen maailman kaksosen luomiseen.

Lisätiedot:

Pasi Kinnunen
Tuotepäällikkö, kytkentäkaapit, kaapelikourut, kaksoislattiat

Sähköpostiosoite: kinnunen.p@rittal.fi

Puhelinnumero: +358 44 33 44 109