- Til.nro:
- VX 7993517
- Materiaali
- Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pohjalevyt: Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Pohjalevyt: sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaapin runko
Ovi/ovet
Kattolevy
Takaseinä
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ilman asennuslevyä
Jalusta, 200 mm korkea, koostuu neljästä kulmakappaleesta, umpinaisista peitelevyistä 8660.02X edessä ja takana, umpinaisista peitelevyistä 8660.043 sivuilla
Katon, sivuseinien ja pohjalevyjen potentiaalintasaus muodostuu automaattisesti asennuksen yhteydessä kiinnitystarvikkeiden kautta
Ovet ylhäältä maadoitettu EMC-maadoituspunoksella 2412.316 kaapin runkoon uppomutterilla
Komfort-kahva 8618.240 integroidulla E1-lukolla, toimitus ilman avainta (sis. irrallaan toimitukseen)
2 lattiakiinnityslevyä 8660.100 (sis. irrallaan toimitukseen)
LED-järjestelmävalaisin, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ilman pistorasiaa, asennettu eteen ylös
Teräslevyovi, umpinainen, 180° saranat oikealla
Pohjalevyt, sinkitty, jaettu kolmeen osaan, aukotus kaapelin sisäänviennille ja peittävä harjaslaippa
- Ovien määrä
- 2
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
- Korkeus, sis. jalusta
- 2 200 mm
- Lukituksen rakenne
- 3-pistelukitusjärjestelmä
- VW E1 -suljenta
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 113,6 kg
- Bruttopaino
- 118,6 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177960077