Laipat

Tuotenumero: SZ 7993.450

Enintään kolmen läpimitaltaan 18 mm:n esivalmistetun kaapelin läpivientiin koteloon.

Tuotenumero:
SZ 7993.450
Rakenne
kaksiosainen
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Laippa
3 taivutussuojusta
Tiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 215 mm
Syvyys: 300 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Tullitariffinimike
73079100
EAN
4028177985735
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet
Tietolehdet
Data sheets