- Til.nro:
- HD 4000014
- Rakenne
- Katon kallistus 30° eteen
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Toimitus
- Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
- Mitat
- Leveys: 760 mm
Korkeus edessä: 810 mm
Korkeus takana: 981 mm
Syvyys: 300 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 705 mm x 735 mm
- Oven avautumiskulma
- 125°
- IK-koodi
- IK08
- Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 44,8 kg
- Bruttopaino
- 45,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177921443
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- Tuotekuvaus
-
Kompakti HD-kytkentäkaappi, 1.4301, LxKxS 760x810x300 mm