19":n rakenteet

Tuumainen rakenne

Laatikot 19" asennustasossa, peitelevyt, asennusmahdollisuus muille kuin tuumamittaisille laitteille ja kiinnitysmahdollisuudet 19" profiilikiskoihin häkkimuttereilla tai innovatiivisella 19" kiinnittimellä

Tuumainen rakenne

Liukukisko VX 19":n adapteriprofiiliin molemminpuolisella kiinnityksellä

Asennus etummaisen ja taaimmaisen 19":n adapteriprofiilin tai 19":n adapterikappaleen väliin.

Tuumainen rakenne

Liukukisko VX 19":n adapteriprofiiliin yksipuoleisella kiinnityksellä

Asennus 482,6 mm (19") adapteriprofiiliin.

Tuumainen rakenne

Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, yksipuolinen kiinnitys

Yksipuoleiseen kiinnitykseen adapteriprofiileihin, 482,6 mm (19).

Tuumainen rakenne

Liukukisko TS-adapteriprofiiliin, molemminpuolinen kiinnitys

Molemminpuoleiseen kiinnitykseen etumaisen ja takimmaisen adapteriprofiilin, 482,6 mm (19") tai adapterikappaleiden, 482,6 mm (19") väliin.

Tuumainen rakenne

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Kiinnityselementti 482,6 mm:n (19") kiinnitystasoon

Tuumainen rakenne

Kiinnitysruuvit

Elektroniikkakehikoille, 482,6 mm (19") sisärakenteille ja peitelevyille.