- Til.nro:
- DK 5507131
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiini
Alumiininen laiteovi yksiruutuisella turvalasilla, 3 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
- Toimitus
- Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 147 mm / 105 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 545 mm
- Design doors
- Umpinainen, IP 55
- Rakenne 19"-taso(t)
- Asennuskehys, 482,6 mm (19")
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Kaapeissa, joiden korkeus ja syvyys on 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm sivuseinät on tilattava erikoistilauksena, ja ne toimitetaan kaappiin asennettuina
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 122,5 kg
- Bruttopaino
- 128 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177705784
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
TS IT 800x2000x800 IP55,laiteovi,19"keh