- Til.nro:
- IT 7030230
- Rakenne
- Transponder-lukija
- Tuotekuvaus
- CMC III transponder-kortinlukija, laitekaapin tai huoneen ovien vapauttamiseen, yhteyden muodostus CMC III käsittely-yksikköön CMC III CAN-väylän kautta, vapauttaminen Transponder-kortin avulla.
- Hyödyt
- Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
- Tilanäyttö integroidulla LEDillä
- Käyttöalueet
- Asennukseen kaapin ovien päälle tai laitetilan oven viereen.
- Toimintotapa
- Käyttäjän tunnistautuminen avaa oven.
- Valtuutukset voidaan asettaa CMC III Processing Unitin ohjelmiston tai IoT-rajapinnan avulla
- Virransyöttö tapahtuu CMC III CAN-Bus Unit Access -liitännän kautta.
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
- Toimitus
- Transponder-lukija
Liitäntäkaapeli
Käyttöohje
TS 8 -laiteoven muotoilun tasaus
Montagematerial
3 transponderikorttia
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Osallistujien lukumäärä IoT-rajapintaa kohden (maks.)
- 16
- Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
- 2
- Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
- 16
- Ohje
- Maks. 5 osallistujaa PU:ta kohden virransyötön tapahtuessa PoE:n kautta
- Transponder tags
- ISO 15693 - Mifare 1K
- ISO 15693 - Mifare 4K
- ISO 15693 - I-Code SL2
- ISO15693 - Tag-it
- Mitat
- Leveys: 50 mm
Korkeus: 190 mm
Syvyys: 25 mm
- Käyttölämpötila-alue
- 0 °C...55 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 5...95 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,296 kg
- Tullitariffinimike
- 85311095
- EAN
- 4028177659582
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
-
CMCIII Transponder-lukija