Kosketussuojalevy Kytkentäkaappeihin NH-varokekytkinlistoilla

Til.nro: SV 9674980

Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistojen kanssa

Til.nro:
SV 9674980
Tuotekuvaus
NH-varokekytkinlistojen syöttö- tai lähtökenttien kosketussuojaukseen (IP 2X) Maxi-PLS/Flat-PLS-virtakiskojärjestelmän yhteydessä, asennus kytkentäkaapin takaosaan.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Peitesetti, kaksiosainen (ylös)
Peitesetti, kaksiosainen (alas)
Sis. kiinnitystarvikkeet
Usable width for Maxi-PLS
700 mm
Usable width for Flat-PLS
500 mm
Ohje
Annettu asennusleveys käytettäessä Maxi-PLS:ää on mainittu ylirakennettavan virtakiskopitimen 9649.160/9659.160 yhteydessä.
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177701588
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
Kosketussuojalevy
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot